为每个物种量身定制的环境
在Pairi Daiza,Thermia负责整合和管理50多个设施,以确保每个物种都有合适的气候。得益于 Siemens 建筑技术,温度、湿度和空气质量可以得到完美控制,不会给游客带来任何不适。人类和动物在任何时候都受益于最佳的环境。
比利时动物园Pairi Daiza被评为世界上最好的动物园之一。其每年有200万访客会同意。该公园在将近75公顷的土地上栖息着800多种动物,在努力保护受威胁物种的同时,致力于揭示大自然的美丽和脆弱。得益于西门子技术和我们认证的解决方案合作伙伴 Thermia,一切都旨在为每只动物(和访客)提供最大的舒适度。
在Pairi Daiza,Thermia负责整合和管理50多个设施,以确保每个物种都有合适的气候。得益于 Siemens 建筑技术,温度、湿度和空气质量可以得到完美控制,不会给游客带来任何不适。人类和动物在任何时候都受益于最佳的环境。
“Pairi Daiza、Thermia和Siemens之间的长期合作提供了执行这些技术实施所需的稳定性,同时考虑了效率、环境保护、动物福利和经济盈利能力。”
让-弗朗索瓦·赫伯特 — Pairi Daiza 的技术经理


“这个项目的空调要求特别高。由于我们与Siemens的长期合作及其在该领域的先进产品,我们得以实施一种消耗极少能量的热回收的合适解决方案。”
弗雷德里克·范德维勒 — Thermia 管理合伙人
对于 Pairi Daiza 来说,动物和游客的舒适度至关重要。无论是在围场——包括寒冷之地的围墙——还是在派里戴扎度假村的酒店里,任何地方的气候都必须是完美的。此外,“世界花园” 致力于尽可能减少其生态足迹——这是其技术合作伙伴西门子和Thermia已经克服的重大挑战。

动物和游客的舒适度是Pairi Daiza的关键。包括寒冷之地和度假酒店在内的所有围场都确保了完美的气候,而公园则通过西门子和Thermia减少了其生态足迹。

从热带鸟类到企鹅,从大象到熊猫,每个物种都需要自己的栖息地。在如此多样化的公园中营造舒适感需要先进的技术解决方案。

Pairi Daiza 的寒冷之地于 2020 年 4 月开业,栖息着北极物种,需要重现北极气候,同时确保其大型冷却装置的能效 A+。
北极气候,酒店的最佳室内温度,数百种动物的舒适栖息地...无论面临什么挑战,在空调、通风和照明系统设计和实施方面经验丰富的专家Thermia都能够解决这个问题。该公司多年来一直是Pairi Daiza的合作伙伴,部署了西门子的最新技术。
在Pairi Daiza,Thermia安装了50多个系统,为每个物种创造了理想的气候。
Siemens 建筑技术可精确控制温度、湿度和空气质量,确保动物和游客的舒适度。
为了有效控制寒冷之地的气候和为Pairi Daiza度假村供热,Thermia建造了一个热泵,将能量从寒冷地区转移到酒店。
Siemens 智能阀门可自动调整,确保先进效率。
Pairi Daiza 使用 Desigo CC 对所有系统进行全天候集中监控。开放平台支持多供应商设备,支持预防性维护、即时警报,并确保动物和访客的舒适度。