跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
循环经济的自动化

与 Siemens 和 OSAI 一起实施循环经济

使用 RE4M 系统从电子废物中提取贵金属。得益于 TIA Portal 的集成和 Siemens Industrial Edge,我们优化了金、银和铜的回收,使现代工业的回收过程更快、更具扩展性和可持续性。

利用工业自动化彻底改变回收方式

WEEE 回收行业在效率和可持续性方面面临着关键挑战。 OSAI Green Tech的RE4M解决方案通过自动选择贵金属来满足这些需求。由于与西门子(Siemens)合作,该工厂整合了4.0技术,这些技术可确保操作精度,减少浪费,并将废料转化为战略资源,以实现低影响的未来。

使用数字解决方案优化资源回收

灵活基础设施挑战图标:拼图块与工厂符号之间设有交叉箭头图标。

将系统集成到 TIA Portal

在单一框架中统一管理 HMI、PLC 和驱动器,以简化工程设计并缩短工厂调试时间。

效率挑战图标:电脑屏幕图标内包含工厂符号,两侧分别为能源图标与增长图标。

实时监控消耗量

Siemens 的使用 Industrial Edge的 SIMATIC ET200 SP 能量计和 Energy Manager 应用程序用于检测异常情况并优化系统的能量性能。

可持续性发展挑战图标:显示带有向下箭头的二氧化碳云团图标,象征减排。

利用 Industrial Edge 的力量

直接在机器上进行高级数据处理,实现智能能源管理和有效的预测性维护。

OSAI:金属回收领域的数字化卓越表现

OSAI - image 01

优化电子废物的提取

RE4M 系统旨在识别和回收废弃电路板中的金、钯和铜等关键金属。西门子自动化确保了选择过程的最大可靠性,使OSAI Green Tech能够在可持续技术领域提供旗舰解决方案。

精确定位管理能源

这要归功于集成在万用表中 SIMATIC ET200 SP PLC,能耗的每一个变化都会被追踪。将这些指标集成到Siemens Industrial Edge生态系统中,使技术团队能够查看详细的仪表板,将原始数据转化为运营决策,以减少工厂的碳足迹。

OSAI - Image 03
OSAI - image 02

加速工业数字化转型

Siemens和OSAI之间的协同作用证明,数字化不仅是竞争优势,也是循环经济的引擎。网络设备和智能机电的灵活性确保了工厂能够随着回收市场的需求而发展。

我们合作的目标已完全实现:为所有自动化和机电组件提供单一接口,并有可能通过数字解决方案进行能源监控和优化。
法布里齐奥·克莱门特, 项目经理, OSAI

开启您的旅程