Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
M10 太阳能设备设计设施
光伏生产

仿真而不是反复试验

M10 Solar Equipment正在使用其创新的电池条机Surface提高太阳能电池组件的产量。他们使用了 Siemens 工厂仿真软件 以帮助创建 Surface。该软件还在确定哪些工艺最适合大规模制造方面发挥着作用。

总部位于德国弗莱堡的M10 Solar Equipment希望做的就是将光伏制造业带回欧洲海岸。为了实现这一愿景,并确保项目快速且经济实惠地启动,该公司指望自己的突破性创新以及西门子提供的仿真软件。

该公司的突破性创新是瓦电池矩阵技术,该技术由M10 Industries和弗劳恩霍夫太阳能系统研究所ISE共同开发。紧随其后,M10 Solar Equipment GmbH 于 2021 年底成立了 M10 Solar Equipment GmbH,这是一家由 M10 Industries 和自动化设备供应商 Zahoransky 组成的合资企业。目标:开始生产Surface,这是两家公司发明的一种机器,可以使用瓦片电池矩阵技术生产光伏发电。

仿真取代了反复试验

在该机器的开发阶段,M10 Solar Equipment的团队问自己,根据其设计,该机器是否真的能够在实际操作中每小时处理12,000条电池条。

新成立的 M10 Solar Equipment GmbH 的董事总经理 Philipp Zahn 和 Marco Saladin 对获得答案特别感兴趣,这些答案最终得到了 Tecnomatix 工厂模拟 软件。该软件使用易于理解的计算机模型模拟复杂的生产系统和流程,可用于模拟、可视化、分析和优化生产和物流流程。

最重要的是,联合创始公司扎霍兰斯基已经使用西门子的仿真软件多年。曾在扎霍兰斯基工作的马可·萨拉丁回忆说:“大约十年前,我们已经开始了模拟。”他们没有在表格计算或反复试验循环上浪费数年,而是在早期依靠仿真程序来实现机器概念。他和菲利普·扎恩估计,由于仿真,他们在整个项目过程中节省了约30%的时间。

更快地做出决策

“在Surface开发阶段的早期阶段,我们能够做出快速可靠的决策并评估不同的情景。仿真帮助我们设计了布局、控制逻辑和资源尺寸,” Marco Saladin 说。菲利普·扎恩补充说:“借助Tecnomatix Plant Simulation,我们可以快速找到互联系统的最佳设计,同时实现最大吞吐量。”这既缩短了生产的初始阶段,又消除了生产过程后期耗时且昂贵的纠正措施。

在去超级工厂的路上

借助Surface,M10希望在将大规模太阳能电池制造带回欧洲方面发挥关键作用。“如果我们想为欧洲的能源转型做出重大贡献,就必须恢复国内的光伏生产。我们的研究专业知识、产品创新和历史上强大的机械工程可以提供巨大的帮助,” Marco Saladin说。

这意味着超级工厂。“对于这个规模,模拟是必不可少的。它们成为以实际成本实现快速启动的最重要工具,” Marco Saladin补充说。

同样在这里,Tecnomatix Plant Simulation是首选软件。它通常用于完整的生产线概念中,以优化吞吐量、消除瓶颈并最大限度地减少库存。为了分析不同生产版本的影响,仿真模型考虑了内部和外部供应链、生产资源和业务流程。同时,M10 可以评估不同的线路控制策略并同步主线和辅助线路。此外,Tecnomatix Plant Simulation可以帮助M10定义复杂的物料流规则,并监控其对生产线性能的影响。

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

作为董事总经理,马可·萨拉丁(左)和菲利普·扎恩负责M10 Solar Equipment GmbH的命运。(版权所有:M10 太阳能设备)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

生产瓦状矩阵太阳能组件的生产工厂SURFACE在开发仅七个月后就实现了批量生产。(版权所有:M10 太阳能设备)

Diagram of surface solar panel production facility

在开始批量生产瓦状矩阵太阳能组件之前,M10 Solar Equipment使用工厂仿真软件Tecnomatix来设计布局、控制逻辑和资源尺寸。(版权所有:M10 太阳能设备)

Diagram of surface solar module production line

Tecnomatix Plant Simulation 还可用于仿真完整的模块生产线。(版权所有:M10 太阳能设备)

“Sustainability 需要更高的能效、可再生能源和新的技术解决方案。我们必须学会更有效地使用可再生能源并优化流程。”
菲利普·扎恩, M10 太阳能设备有限公司董事总经理
“在西门子,我们找到了一个团队合作者,我们可以与他们合作,将太阳能行业提升到最高的技术水平。”
菲利普·赞恩和马可·萨拉丁, M10 Solar Equipment GmbH 董事总经理

开始你的旅程