Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

法兰克福吉宝数据中心:铂金标准

吉宝数据中心控股德国有限公司的数据中心设定了可靠性和能效标准。这需要特殊保护。

位于法兰克福的吉宝数据中心控股德国有限公司

吉宝数据中心是新加坡吉宝集团旗下的一家公司。该公司是量身定制和托管数据中心的提供商,总部位于德国美因河畔法兰克福,并于2018年春季在那里收购了一个高度安全的数据中心。该数据中心获得了白金级别的LEED认证(能源与环境设计领域的领先地位),这在一定程度上要归功于所使用的Siemens解决方案。

挑战

位于美因河畔法兰克福的吉宝数据中心的KDC FRAU 1数据中心由三个综合体组成:占地约1,500平方米的办公室、约9,500平方米的存储和交付区以及两层、占地10,000平方米的数据大厅,另外还有10,000平方米的空调和电力供应技术空间。

可用性和可靠性是这里的重中之重——因此,不间断的冗余电源、智能安全技术和可靠的楼宇自动化。房间自动化必须根据需求智能地连接和控制冷却和空调,以免发生服务器过热的情况。

解决方案

Siemens 楼宇自动化、安全和能源供应解决方案安装在建筑物本身中。电网运营商采用冗余设计的能量馈送系统,辅以两个带冗余开关和母线的中低压开关设备以及双冷却系统,确保了最大的冗余和可靠性。访问控制和消防解决方案对于数据中心的可用性和数据安全也至关重要。

优点

如果电源出现故障,两个独立的不间断电源 (UPS) 和应急发电机将开启,这可以在不加油的情况下接管电源 72 小时。这使数据中心能够实现最大冗余和 99.999% 的可用性,这是 Uptime Institute 发布的标准的 III 级。

高能效和LEED认证在很大程度上取决于西门子Desigo楼宇自动化系统的尖端技术,该技术还可以对供暖、通风和冷却系统进行单独控制和持续监控。

消防和安全解决方案也始终是最新的:尽管数据量不断增加,但能耗并未相应增加。消耗的能量与服务器能源需求的比率已大大降低。

在此期间,关键系统的最高能效和可靠性是最重要的成功因素——它们确保了我们的业务连续性。未来我们将与西门子建立可靠的合作关系。
延斯·彼得·穆勒, 德国区域经理, 吉宝数据中心控股德国有限公司

为确保您的数据始终安全可用:

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

服务器机房的楼宇自动化

Desigo 楼宇自动化系统具有 17,000 个数据点和两个操作站,可确保最佳的冷却效果。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

早期火灾探测可保护服务器

该系统由 1,600 个火灾探测器保护,火灾探测器带有来自 Sinteso 产品系列的火灾报警面板,并可通过烟雾吸入系统进行可靠检测。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

Security 概念可防范入侵者

周界保护,加上带有 168 个门传感器的入侵报警系统和管理系统,完善了安全套餐。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

99.999% 的电源可用

下游,带有双开关和母线的双中压和低压电场以及双冷却技术确保了电源的安全。

你可能还对以下内容感兴趣

286ddefb-9ae2-4266-b8df-52c3b4731a7e

数据中心

全面的解决方案可实现最长的正常运行时间、最大的能效、完全的可扩展性和最大的安全性。

fe8e86f32d633b53339511337963f3f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

自动化和楼宇控制

我们全面的楼宇自动化系统产品组合使我们能够根据每个项目的特定要求量身定制解决方案。开放性和灵活性是我们所有系统背后的基本原则。

fe19d68a-bca4-4b52-b1d4-17b202448b80-KEY-Visual-Fire-Safety-Digital-Safety-Digital-Services-640x360

消防

一年 365 天全天候保护人员、资产和建筑物。凭借基于云的技术和我们在消防领域的多年经验。

b1fb841F-085D-4422-9b3a-5ce9a0f7cc9e9e-buildingx-card-640x360

安全性

Security Solutions 不仅有助于保护您的建筑物及其用户,还可以为您的公司创造附加价值。