Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

消防安全系统现代化

确保人员和资产的安全以及业务连续性与能够快速灵活地应对不断变化的市场需求、客户需求和新出现的风险同样重要。

实现网站现代化:产品和解决方案示例

我们的下一代系统使您的设施能够适应新的要求,同时保持更高的性能水平,从而确保为您的场地提供最佳保护。技术在不断发展,以提供尽可能早的探测和可靠的消防安全管理,允许用新设备替换旧系统。凭借我们的火灾探测、警报、疏散、自动灭火和建筑物管理解决方案组合,我们可以提供量身定制的现代化和扩建解决方案,以确保符合当今和未来的标准。

STT11/MEA11-2 系统的现代化

我们的西门子团队可以将您的 STT11/STT12 消防安全中心单元 (CMSI) 升级到 STT20,从而实现消防安全系统的全面现代化。CMSI 连接到可寻址电子模块 (MEA),这些模块对于控制防火门、阻尼器、百叶窗、排烟风扇等消防安全设备 (DCT) 至关重要。为了向您提供更现代化的系统,我们建议通过引入连接到 STT20 单元的新 MEA20x 模块来完成安装。

下载 MEA11-2 模块或 STT11/MEA11-2 系统的现代化传单。

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

CI1142、CC1142、CI1145 和相关 CMSI 的现代化

我们的消防安全系统安装在您的建筑物中,可确保对您的场所进行永久监控,并旨在在发生火灾时向您发出警报,从而允许紧急服务部门进行快速干预。为了提供尽可能早的检测,同时避免误报,技术不断发展,旧系统逐渐被下一代设备所取代。

下载 CI1142/CC1142 和相关 CMSI 的现代化传单。

下载 CI1145 和相关 CMSI 的现代化传单。

将火灾探测器与 ASAtechnology 相结合,可逐步实现 AlgoRex 系统的现代化

组合式火灾探测器 FDOOT241-A3、FDOOT241-A5 和 FDOOT241-A9 基于三合一技术,利用光散射原理提供可靠的早期火灾探测。现有探测器首先被支持当前检测协议和新的 Sinteso 协议 (FDNet) 的模型所取代。如果在现代化项目结束时更换了控制和指示设备,则点探测器会自动切换到新的FDNet协议。这确保了用下一代火灾探测系统逐步取代过时的设施。

下载适用于 Sinteso 各代的 Adress+ 探测器更新手册。

下载组合探测器的现代化手册。

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

我们的客户信任我们!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

阿尔萨斯庭院酒店 ****

确保客人的安全是当务之急。该机构每年接待近18,000名客人,与西门子团队合作升级了整个消防安全系统。此次现代化为阿尔萨斯庭院酒店提供了全面的火灾探测和消防安全解决方案 在不中断其运营的情况下。