访问故障排除指南、维护手册和支持资源,以保持设备平稳运行。即使这些型号已逐步淘汰,我们仍然可以帮助您扩展性能和简化维护。
本手册包含西门子VersiCharge SG电动汽车(EV)充电站的安装、操作和维护说明。
该产品已停产,不再可供购买。
本文档包含VersiCharge Ultra 50电动汽车快速充电器型号的重要维护说明:US2:VSCULT50SAG,50kW DC。
本手册包含有关 VersiCharge Ultra 175 kW 充电器型号:175kW DC 的维护信息。
这些产品正在逐步淘汰,不再可供购买。
MaxxHP、Rave 和 HPC 直流快速电动汽车充电器
在 Siemens,我们为新的创新技术感到自豪。查看我们可供替代传统产品的全套电动汽车充电器。
VersiCharge,业界最灵活、用途最广的电动汽车充电系统系列,适用于住宅和商业应用。
了解更多
SICHARGE UC 是一款直流充电系统,可为巴士、卡车和重型车辆提供 150 kW 的灵活充电解决方案。