Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
采用蓝白设计的数字企业服务广告,重点介绍创新和尖端技术解决方案。

查找 EMC 和类型测试中心

在西门子测试中心体验可信的电磁兼容性 (EMC) 测试,内部和外部客户均可使用。我们获得了德意志Akkreditierungsstelle GmbH(DAKkS)的认证,并获得了DEKRA和UL的认证,因此我们的测试报告获得了全球认可。

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

值得信赖的测试和认证

EMC 测试对于产生电磁能量的产品至关重要。西门子的 EMC 测试中心可以执行:

  • 电磁和辐射发射测试
  • 气候压力的环境测试,包括热、冷、湿度和海洋
  • 机械应力的环境测试,例如振动、冲击、噪音和电池掉落
  • 测量磁场和电场
  • CE 和 UL 标准的测试和认证

EMC 研讨会; 研讨会注册

电磁兼容性 (EMC)

在以下网址查找 EMC 测试:

  • EMC 中心埃尔兰根
  • Karlsruhe Test Center

设备安全和气候压力测试

测试电气设备的安全性,并在以下地点进行气候环境测试:

  • Karlsruhe Test Center

机械应力测试

在以下位置进行机械应力环境测试:

  • 卡尔斯鲁厄Test Center
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC 埃尔兰根中心:实验室

地址:

京瑟·沙洛夫斯基大街 21 号

91058 埃尔兰根

关于我们:我们是 DAKkS 认可的测试实验室,符合 DIN EN ISO/IEC 17025 标准。

我们的服务:

  • EMC 测量和测试:

    • CE 标志的 IEC 和 EN 标准
    • 美国联邦通信委员会待批准
    • 韩国批准的 KS C 标准
    • 海事批准

  • 现场 EMC 测量和测试以及客户系统的故障排除
  • 根据 MIL-STD 和 VG 在实验室或现场进行测量和测试
  • 对已获批准的 RED 无线电模块(组合设备)的产品进行无线电测量

第三条第二款

  • 为测量和测试计划提供支持,直至准备测试计划
  • 有关 EMC 问题的咨询
  • 支持改进产品和系统的电磁兼容性,包括在开发阶段
  • EMC 研讨会

EMC 埃尔兰根中心:工程

地址:

京瑟·沙洛夫斯基大街 21

91058 埃尔兰根

关于我们:我们是 DAKkS 认可的测试实验室,符合 DIN EN ISO/IEC 17025 标准。我们专门从事轨道车辆和铁路基础设施的 EMC/EMF 测试。

作为经认可的测试实验室,我们根据国家和国际标准为全球的轨道车辆、铁路基础设施和部件提供全面的测试。

我们的铁路测试服务:

  • 通过记录系统反馈(干扰电流,符合 TR-EMV02、EN 50238),调查车辆与轨道空位检测系统的兼容性
  • 通过测量轨道区域的磁场(符合 TR-EMV03、EN 50592、EN 50238),研究车辆与轨道系统(轴计数器和传感器)的兼容性
  • 测量系统和车辆在无线电兼容方面的电磁辐射(EN 50121-3-1、EMV 06、铁路电台 ÖBB 根据50.02.01)
  • 测量与人体暴露有关的磁场和电场(符合 EN 50500)

我们还提供以下服务:

  • 由 EBA 认可的专家提供审批咨询
  • 与合作伙伴共同开展的检查活动(debo/NOBO)
  • 准备测试计划
  • 故障排除和 EMC 评估
  • 有关铁路领域所有 EMC 主题的咨询
  • EMC 研讨会
  • 编制 EMC 计划

能源装置的 EMC/EMF:

对于能源系统,我们会预先进行模拟,并在系统安装后进行电磁兼容和个人防护测量。我们的工作领域包括:

  • 模拟与人体暴露有关的磁场和电场
  • 模拟能源系统(HVDC、FACTS)的高频发射,以评估无线电兼容性
  • 测量与人体暴露有关的磁场和电场
  • 测量现场能源系统的电磁辐射
  • 有关能源系统领域所有 EMC 主题的咨询
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Karlsruhe Test Center

地址:

东莱茵布鲁肯大街 50

76187 卡尔斯鲁厄

关于我们:我们是 DAKkS 认可的测试实验室,符合 DIN EN ISO/IEC 17025 标准。我们拥有以下认证:UL、FM、IEC/CB 方案、ATEX、IECEx、UKEX、CCC-Ex、海事。

我们的服务:

  • 根据电磁兼容和低电压指令对工业电子产品进行 CE 标志测试
  • 对产品进行恶劣环境条件认证
  • 型号测试、认证、开发期间的测试

电气设备的安全和认证:

  • 根据低电压指令按照 IEC/EN 的 CE 标志标准进行测试,并作为 CB 方案中的 SMT 实验室进行测试(通过 UL/DEMKO)
  • 根据美国和加拿大 UL 认证的 UL 标准进行测试
  • Ex Zone II 认证:UL-HazLOC、FM、IECEx、ATEX、UKEX、CCC-Ex 认证(UL、DEKRA、FM)
  • 范围:IT 设备 (UL/IEC/EN 62368-1)、电气测量、控制和实验室设备 (UL/IEC/EN 61010)

电磁兼容性 (EMC):

  • 实验室的 EMC 测量和测试:

    • CE 标志的 IEC 和 EN 标准
    • 海事批准
  • 半消声室:3 m 测量和测试距离

    • 频率范围为 150 kHz 至 6 GHz 的辐射发射测量
    • 频率范围为 80 MHz 至 6 GHz 的辐射抗扰度(20 V/m 至 1 GHz,10 V/m 最高可达 6 GHz)
  • 2 个屏蔽舱:用于免疫测试

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Test 现场主电源仿真和电网扰动:单相

    • 闪烁
    • 谐波
    • 电源中断和变化
    • 浪涌电流

环境测试(机械应力):

  • 根据 IEC/EN 标准进行测试:振动、冲击、噪音、包装跌落测试
  • 操作和运输测试,船舶批准测试
  • 2 个振动测试系统,最大加速度 35 kN,最大加速度 100 g
  • 用于手持和封装设备跌落测试的精密跌落机

环境测试(气候压力):

  • 根据 IEC/EN 标准进行测试:热、冷、湿度
  • 操作和储存测试,船舶批准测试
  • 环境测试室从 600 升到 1500 升不等,温度 -70°C 至 +180°C,相对湿度 10% 到 98%

开启您的旅程