Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

最高的灵活性。空间狭窄。超快。

了解西门子的创新输送机技术解决方案如何为保时捷 Taycan eCar 的生产提供动力。

平行生产线带来挑战

尽管跑车生产全速运行,但新款Taycan eCar的生产设施还是建在祖文豪森的保时捷主工厂内。

这就是保时捷决定将传送带远远抛在后面的原因。较短的时间表、建造要求和对灵活性的需求催生了一种新的生产方法:自动导引车将车身从一个处理站运送到另一个处理站。

优势一览

最大限度提高生产灵活性

与传统的固定传送带相比,自动导引车提高了生产灵活性。

针对空间限制优化设计

周围的结构限制了可用空间,这就是为什么必须将生产设施布置在几层楼上的原因。Siemens 工厂确保最大限度地利用可用空间。

快速实施解决方案

由于使用TIA Portal进行高效透明的项目管理和自动化,该生产设施的建设和调试耗时了4个半月,大约是同类项目的一半。

保时捷工厂在运营

A factory with a modern design, featuring a large open space with machinery and equipment, and a futuristic aesthetic.

建造新的生产线

祖文豪森的主工厂代表了保时捷的传统,也是保时捷 Taycan 向电动汽车迈进的起点。但是,新建筑的空间受到现有建筑物的严重限制,不得不部分削减。

“祖文豪森是保时捷品牌的核心和灵魂。保时捷股份公司执行委员会成员阿尔布雷希特·雷莫尔德说,在祖文豪森市中心建立这样的制造工厂本身就是一项重大挑战。

因此,向上建设已成为当务之急。但是,祖文豪森的建筑物也有高度限制,以最大限度地减少对斯图加特空气流的影响。结果是一个独特的制造概念,它充分利用了每个关卡,不会浪费一厘米的高度。

最大化灵活性

对于保时捷客户而言,定制非常重要。客户想要一辆从内到外都能满足其个人期望的汽车。这意味着保时捷必须确保Taycan工厂的每个加油站都具有灵活性,这是一项巨大的物流挑战,因为生产分散在多个楼层。

为了实现必要的灵活性,保时捷决定不使用固定传送带,并选择了西门子带有自动导引车(AGV)的FlexiLine解决方案。FlexiLine 使操作周期适应实际需求成为可能,例如停止 AGV 以执行自动化任务,然后加快其移动到下一个处理站的速度。整个系统都经过了虚拟仿真和测试,以防止冲突并优化工作流程。

A Porsche 911 sports car is parked on a road with a blurred background.
A Porsche 911 sports car is parked on a street with a building in the background.

促进人体工程学操作

Siemens 的输送机技术解决方案用于整个车辆装配过程,将各个工作站连接起来,运输车身。车轴和车门被带到预装地点,完成后返回生产线。

除了自动导引车和门输送系统外,倾斜式 EMS 吊架还可确保符合人体工程学的工作条件。这使车身可以双向旋转 110 度,因此保时捷员工可以轻松地使用所有零件。

最后,重型EMS吊架将车辆的全部重量(包括电机和高压电池)运送到最终验收点,然后使用传送带运输。整个最终装配都是基于西门子的 SIMATIC 产品组合自动完成的。

西门子提供的输送机技术技能是汽车厂的完美搭配。我们在装配车间广泛使用了西门子技术。
Reiner Luth, 项目经理制作, 保时捷股份公司