跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
合作伙伴解决方案

将情境化 OT 数据管道导入 Snowflake

我们如何才能可靠地从车间收集与供应商无关的 OT 数据,利用边缘的资产和生产环境对其进行丰富,并将受管控的可查询副本交付给 Snowflake 以供分析、机器学习和企业消费?

概述

架构中心雪花概述

一种边缘到云的混合架构,其中 Industrial Edge 捕获、规范化和情境化 OT 遥测和事件,然后使用基于文件和流式的摄取模式将其交付给 Snowflake。Snowflake 是用于着陆、策划和分析图层的企业数据云,支持近实时分析、模型评分、操作应用程序以及与 MES/ERP/SCADA 系统的集成。该设计优先考虑数据一致性、安全性、弹性和与供应商无关的互操作性。

详细架构

边缘收集和情境化 (Industrial Edge)

  • Industrial Edge 在车间附近运行本地设备,并通过 OT 连接器(OPC UA、Modbus、Ethernet/IP 等)连接到与供应商无关的自动化设备。它采集原始遥测、警报和事件。
  • 在边缘,对数据进行预处理:过滤、压缩、时间戳标准化、使用资产元数据(资产层次结构、工作单/批次上下文)进行丰富,以及本地聚合以减少云带宽。
  • 内部数据库(MQTT/Unified Namespace)或 Industrial Information Hub 为下游组件和本地用户传播统一的主题流。
建筑中心雪花详细图文无文字

描述

协议和格式桥接

  • FFT DataBridge(边缘应用程序)转换和准备数据以进行基于文件的摄取。它可以缓冲以处理连接丢失,智能地批处理数据,使用 Snowflake 密钥对身份验证进行安全身份验证,并写入云端以进行 Snowpipe 处理。
  • Snowflake Connector(边缘应用程序)订阅数据总线以获取连续流,执行架构验证和运行状况检查,缓冲内存中的短暂中断,并使用 Snowpipe Streaming 以低延迟将行直接插入到 Snowflake 中。

Snowflake 数据平台

  • 通过 Stage + Pipe (FFT DataBridge) 进行基于 JSON 的提取:原始有效载荷落在暂存区;Snowpipe/Tasks 创建精选表格和历史档案。
  • 基于行的直接提取(通过 Snowflake Connector 进行 Snowpipe 流式传输):为仪表板和监控提供持续、低延迟的操作行。
  • 转型管道(SQL、Snowpark、Streams 和任务)为 BI 和 ML 生成精选、时间对齐且内容丰富的数据集。
  • Snowflake 为企业消费提供治理(访问控制、屏蔽、世系)、扩展和跨云功能。
  • Snowflake在主要云提供商(AWS、微软Azure和谷歌云平台)上以原生方式持续运行,提供真正的跨云部署、复制和数据移动。

价值观与福利

组件