Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
合作伙伴解决方案

使用 Industrial Edge 将车间数据集成到 SCADA

将来自车间的异构数据源和系统以及较小规模 SCADA 系统无缝集成到高度可扩展和可靠的架构中,该架构支持总体的 SCADA 和企业级应用程序。

概述

该图显示了连接的 SCADA 开放系统架构,其步骤编号为 1、2、3、4 和 5,代表工作流程。

一种面向未来的架构结合了 Industrial Edge、统一命名空间 (UNS)、WinCC OA 和其他 SCADA 提供商,可提供从现场设备到企业系统的安全、标准化和不受供应商限制的数据集成,从而确保灵活性、可扩展性和运行可靠性。

详细架构

Industrial Edge 充当中央协调平台,用于从现场级设备和与供应商无关的自动化设备进行安全和标准化的数据采集。

数据发布到基于统一命名空间 (UNS) 原则的工业级 MQTT 经纪商,确保所有层的数据结构协调一致。

WinCC OA 充当总体的 SCADA 系统,提供高级可视化、事件管理和内置冗余,以实现高可用性和运行可靠性。

SCADA 开放性详细架构-无文本

描述

为了扩展互操作性,使用 Ignition、WinCC Unified 或 Wonderware 等作为 HMI 和集成套件,通过灵活的人机界面、警报处理和 Web 可视化功能来补充架构。其模块化、独立于平台的设计和广泛的协议支持使您可以轻松连接传统和现代系统,通过可重复使用的组件和脚本加快开发速度,并在台式机和移动设备上提供响应式操作员界面。借助内置的警报管道、历史记录器连接以及用于网络/移动可视化的透视模块,Ignition有助于标准化整个工厂的操作视图和分析。集中部署、基于角色的强大访问控制和可扩展的集成还有助于减少运营开销和实现价值的时间。

价值观与福利

组件