Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
合作伙伴解决方案

将车间连接到 HiveMQ 的 UNS

工业场所如何使用 HiveMQ 创建单一、可信的运营数据层(统一命名空间-UNS),为所有 OT 和 IT 消费者提供一致、情境化和受管控的数据?

概述

架构中心-UNS HiveMQ 无文本

基于 HiveMQ(本地工厂经纪商 + 中央联合国系统)和 Industrial Edge 构建的模块化安全 UNS 可在 OT 和 IT 之间提供协调的 MQTT 数据流。边缘设备按照 UNS 的命名和治理,对现场数据进行标准化并发布到当地 HiveMQ 经纪商。本地经纪商聚集并桥接到中央 HiveMQ,用于企业范围的分发,为 SCADA、MES、ERP、分析和 Web/HMI 应用程序提供低延迟访问,同时确保安全性、可扩展性和运营弹性。

详细架构

场和边缘图层

  • 不受供应商限制的自动化设备(PLC、驱动器、传感器)通过 OT 连接器(以太网/IP、Modbus、OPC UA 等)连接到 Industrial Edge 设备。
  • Industrial Edge 运行数据采集、过滤、情境充实、边缘应用程序(例如虚拟 PLC、LiveTwin、人工智能推理),并将标准化遥测/事件发布到本地 MQTT 数据总线。

本地 UNS(HiveMQ Edge /工厂)

  • 每个站点都运行一个实现统一命名空间的 HiveMQ 实例:一致的主题结构、元数据约定和访问控制策略。
  • HiveMQ Edge 支持本地持久化、转换/验证扩展和基于角色的访问控制,以在源头强制治理。
  • 本地经纪商满足本地HMI/SCADA(WinCC OA、WinCC Unified、Ignition)和本地分析的实时需求,同时最大限度地减少对总部连接的依赖。
架构中心-UNS HiveMQ 的细节不是文本

描述

中部 UNS /云端(HiveMQ 总部/中部)

  • 本地经纪人将选定的主题安全地桥接或隧道传输到中央 HiveMQ 集群(总部),以创建企业 UNS 视图。
  • Central HiveMQ 汇总、执行企业范围的政策,并向 ERP、MES、CRM、历史系统和云分析提供经过审查的数据流。
  • 支持双向流:企业系统可以通过UNS向相关的边缘消费者发布配置或设定点。

集成、管理和弹性

  • Industrial Edge 管理和 HiveMQ 管理组件支持边缘应用程序和代理的部署、监控、生命周期管理和扩展。
  • 集群、复制和安全网桥可确保网络中断期间的高可用性和本地自主权。
  • 扩展和插件(转换、架构验证、审计、加密)支持整个 UNS 的数据治理、安全性和可观察性。

价值观与福利

组件