Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
穿着洁净室装备的人在无菌环境中使用平板电脑,背景是西门子 Accelerate 形状。

SIMATIC SIPAT:用于实时质量控制的软件

缩短上市时间是制药公司的关键竞争因素。实现这种减少的关键是首次正确测试,这种方法可以防止生产错误批次的药品,从而使它们始终符合规定的规格。

用于提高过程管理的质量和灵活性

凭借我们在过程分析技术 (PAT) 和良好生产规范 (GMP) 方面的知识以及 SIMATIC SIPAT 制药软件,我们可以帮助您将质量转化为生产过程不可分割的一部分,同时使您能够变得更加灵活——用于扩大产量、推出新产品和进入新市场。

通过 “质量源于设计” (QbD) 实现首次生产的正确性

美国食品药品监督管理局(FDA)的 “21世纪药品cGMP” 倡议引发了制药行业的重新思考。质量源于设计(QbD),将以前的下游质量控制转移到制造过程本身,旨在加快流程并防止生产不合格批次的药品。过程分析技术 (PAT) 的引入支持正确的首次生产流程,可立即提供正确的产品质量。

使用 SIMATIC SIPAT 加快产品发布速度

制药行业的过程分析技术(PAT)已经开始实施。西门子开发了SIMATIC SIPAT软件来支持这一重要趋势。结果是提高了过程质量,降低了因不合格而丢失产品的风险。SIMATIC SIPAT 提供了一系列在开发和生产过程中支持 PAT 的工具;例如,过程分析以及用于过程控制和报告生成的工具。而且它能够以智能的方式解释和链接来自这些工具的数据。从产品开发开始,SIMATIC SIPAT 可确保完全的数据透明度,并将相关数据反馈到流程中。此外,它可以进行可靠的预测,从而可以持续提高过程的质量和效率,达到制造执行系统 (MES)、实验室信息管理系统 (LIMS) 和企业资源规划 (ERP) 系统的水平。

结果是生产过程按照一次性正确的原则运行。另一个优点:在线监控可确保过程在规格范围内运行,从而降低成本。借助SIPAT,制药制造商可以充分了解其流程,并可以根据过程数据更快地发布产品。简而言之,SIPAT使公司能够在质量源于设计(QbD)和一次性正确测试的基础上进一步开发流程。在短时间内,系统容量利用率可以提高约三分之一,生产成本可以降低 10-20%。

下载小册子

Pfizer Pharma-Referenz in Freiburg, Deutschland
data management

多学科 PAT 入门方法

1。过程分析

分析您的流程,发掘更好、更可控的过程质量的潜力。

2。联合战略制定

与您合作制定实施方法和工具的策略,使您能够为实时发布做好制作准备。

3.PAT 系统的实施

使用适当的技术、专业知识和软件逐步实施您的 PAT 解决方案。

探索趋势、新闻、演示和项目

通过各种文档、视频和下载,进一步了解我们的制药行业解决方案。