跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Gridscale X PSS E 按月订阅

快速、灵活地访问行业标准的传输规划软件。选择专为短期项目设计的月度订阅,每个版本都有多个套餐选项。

选择你的 PSS E 版本

选择所需的 PSS E 版本并填写表格以申请报价。从最新版本开始,或选择旧版本以实现模型兼容性。入职最多可能需要五个工作日。除非取消,否则订阅每月续订,并通过银行转账付款。来自不受支持的国家/地区的请求将提交给区域销售团队。

为何选择 PSS E 月度订阅?

方便

通过快速的电子交付购买基于订阅的许可证,使团队无需复杂的采购即可快速上手。

灵活

从多个版本和软件包中进行选择,以满足项目需求、客户要求和预算限制。

强大

利用PSS E的全部功能,进行高质量的变速器研究,并确保对工程结果充满信心。

探索 PSS E 的不同版本

PSS E 36 — 当前版本(推荐)

积极支持版本,推荐用于需要可靠访问最新 PSS E 功能的新研究和短期咨询项目。

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89-psse-36-base-笔记本电脑产品-promo-640x480

PSS E 35

传统版本,适用于需要与较旧 PSS E 35 型号兼容的项目。不受支持,未更新,但与过去的研究保持连续性。

笔记本电脑屏幕显示复杂的软件界面,包括各种数据面板、网络图和 “LoadFlow Solutions” 弹出窗口。

PSS E 34

传统版本,适用于需要与较早的PSS E 34型号兼容的项目。不受支持,未更新,但与过去的研究保持连续性。

笔记本电脑屏幕显示复杂的软件界面,包括各种数据面板、网络图和 “LoadFlow Solutions” 弹出窗口。

PSS E 33

传统版本,适用于需要与较早的PSS E 33型号兼容的项目。不受支持,未更新,但与过去的研究保持连续性。

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b-psse-33-base-原框笔记本电脑产品promo-640x480