Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

内部物流的高效工程

在 MHE 中获得显著的工程效率、灵活性和质量,TIA Portal 用户报告最多可节省 30% 的时间,因此系统集成商和 OEM 可以更快地交付吞吐量并放心地进行调试。

内部物流的高效工程

Intralogistics 中的高效工程为 MHE 机器制造商和系统集成商提供了强大的解决方案,优化了每个工程阶段。Siemens TIA Portal 通过在通用平台上实现控制、机械和电气设计之间的密切协作,改变了现代仓库的复杂性。它可以自动执行任务并允许并行工作,从而提高效率、灵活性和质量。预计最多可节省 30% 的时间,实现更快的交付和可靠的调试。增强的机器质量来自集成的 ProfiSafe、诊断和通过样式指南、自动检查和数字双胞胎仿真实现的高质量软件。简化的并行开发、自动化和高级仿真可加快交付并降低部署风险。

dc47f73a-6034-4eb1-998c-1759c178a098-Intralogistics-Warehouse-Plannings-Warehouse-Planning-1280x720

获得最大收益

提高内部物流的效率和灵活性

使用 TIA Portal 提高内部物流效率!使控制与机械/电气设计保持一致,自动执行 PLC/HMI 任务并实现并行工作。节省多达 30% 的时间,以加快交付速度并放心 MHE 调试。

提高机器质量

通过集成的 ProfiSafe 和诊断功能确保高安全性和可靠性。通过风格指南、自动检查和数字双胞胎仿真实现始终如一的高质量软件,从而实现强大而可靠的 MHE。

加快交付和调试

通过并行开发、自动化任务和强大的仿真简化 MHE 的工程设计。缩短上市时间并降低部署风险,从而更快、更有信心地完成项目。

内部物流的高效工程

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

提高 MHE 的工程效率、灵活性和质量

内部物流要求跨越移动设备工程的紧密合作。传统方法会导致缓慢的更改、重新配置和错误。Siemens TIA Portal 是一个通用软件平台,可协调控制、机械和电气设计,自动执行任务并实现并行工作。这提高了效率、灵活性和质量,用户报告最多可节省 30% 的时间,从而确保更快的交付和可靠的调试。

开始使用