Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

机器人系统的集成

用于机器人集成的 SIMATIC 产品组合允许您使用单一界面规划、编程、测试和操作来自不同制造商的机器人。我们的解决方案使您能够对所有机器人说一种语言:TIA Portal。

SIMATIC 机器人库包含用于快速编程的预建功能块,机器人集成器为 TIA Portal 中的各种机器人品牌提供统一接口,以及用于虚拟调试和测试的机器人仿真器。这种集成方法可简化编程,缩短工程时间,实现无风险测试,同时保持与 TIA Portal 和第三方机器人应用的完全兼容。

ffc1334f-ea41-4d0b-9cc0-c7dcde56dab1 - di-simatic-robot-integrator-hall-of-fame-no-text-mhero-1280x720

运动学整合

SIMATIC S7-1500T 控制器及其集成技术对象 (TO) “运动学” 提供插补在笛卡尔空间中的 2-6 个轴的控制和协调,以实现各种机器人应用。用户可以在各种预定义的机器人运动学之间进行选择,也可以通过用户定义的界面实现任何其他运动学类型。

基于 PLC 的机器人具有众多优势,例如可以操作多个机器人,以及在一个控制器上实现机器自动化、机器人和安全性的无缝组合。

Kinematics articulated robot

适用于 SIMATIC S7-1500T 的机器人控制套件

SIMATIC S7-1500T 的机器人控制套件提供模块化软件库,便于机器人应用。使用数字双胞胎测试解决方案。与 SafeKineMatics、SIMIT 和 SIMATIC Edge 集成。

搬运机器人

Pick & Place-滑雪基地项目

SIMATIC 运动学集成器 (SKI):一种用于配置、编程和操作机器人的机器人人机界面。作为模块集成,可与其他库进行自定义。

模块化应用程序创建器模型

用于搬运和机器人技术的模块化应用程序创建器

SIMATIC 模块化应用程序创建者的操作和机器人模块可以快速构建机器人项目,链接技术对象并集成机器人控制库。提高工程效率。

搬运解决方案码垛机-6D

输送机跟踪

对于高速应用,输送机跟踪会将机器人的 TCP 同步到输送机轴。产品注册库 (LProDreg) 检测、排序和排列产品的优先级,为机器人处理提供位置。

搬运解决方案-取放-4D

码垛

码垛需要将产品按图案放置在托盘上或盒子里。托盘图案生成器库
提供 HMI,可根据托盘和产品尺寸生成放置模式,允许分层堆叠。

搬运解决方案线性机器人

笛卡尔门户(线性机器人)的拾放与放置

对于机器装载/卸载,笛卡尔门户使用 sPtP 机器人运动。SIMATIC Cartesian Portal (SCP) 解决方案可在 S7-1500 上运行,提供带有 HMI 的 Ready2Use TIA 解决方案,用于配置和操作。

处理解决方案易于加工

产品加工

对于粘合剂应用或 3D 打印等精确路径处理,运动学语言 (LKinLang) 会解释 CAM/CAD 中的 G 代码,控制 TO 运动学。它为这些应用程序扩展了 SKI。

SIMATIC 运动解释器(入门)

使用 CPU S7-1500T 的 SIMATIC 运动解释器,您可以为单轴、协调轴和具有最多六个插值轴的运动学创建运动作业。通过使用 SIMATIC 运动解释器,计算机的解释器程序和循环用户程序在 CPU 中相互分离。因此,使用解释器程序,您可以在不干扰机器的循环用户程序的情况下实现技术生产过程,并在机器运行期间对其进行更改。

《入门》包含使用适用于 S7-1500T CPU 的 SIMATIC 运动解释器的应用示例。它面向想要了解 SIMATIC Motion Control 功能的初学者。

了解更多