基本自动化的机器性能达到全新水平
SIMATIC S7-1200 G2 控制器为简单但高精度的自动化应用设定了新标准。S7-1200它们可以将集成的运动控制功能与灵活且节省空间的机器安全解决方案相结合。此外,新的控制器系列还允许访问无缝扩展的客户应用程序。

SIMATIC S7-1200 G2 控制器为简单但高精度的自动化应用设定了新标准。S7-1200它们可以将集成的运动控制功能与灵活且节省空间的机器安全解决方案相结合。此外,新的控制器系列还允许访问无缝扩展的客户应用程序。
更快的上市时间、不断增加的功能和复杂性以及对安全和可持续性的要求是机器制造商面临的主要挑战。我们的高效运动控制解决方案通过帮助机器制造商更快、更经济地制造创新机器,开辟了新的视角。阅读我们的五步指南,选择和实施高效的运动控制解决方案。
了解机器制造商如何使用高效的运动控制来实现安全灵活的创新运动控制系统。
天然材料的高效加工
得益于 Digital Twin 的可持续包装机
简直好吃,简直太好吃了
从规划到调试,运动控制设计中的每一个步骤都很重要。我们的产品组合为您提供高效、高性能系统的工具,将旅程的每个阶段都转化为成功。
运动控制系统配置
配置运动控制系统很复杂:要为机器实现理想的运动控制解决方案,必须对由控制器、转换器和电机组成的运动控制系统进行最佳设计。必须考虑各种因素,例如机器力学、轴的预期运动曲线和环境条件。根据运动控制系统的复杂性,选择和组合最佳硬件组件可能是一项挑战。拥有一款可以轻松直观地为整个运动控制解决方案选择和配置硬件的工具不是很好吗?
借助我们的高效运动控制解决方案,您可以在一个工具中选择运动控制解决方案所需的所有硬件。

运动控制工程
在生产机器中实现连续和循环运动可能是一项挑战:运动控制组件和解决方案种类繁多,难以保持概览,也使工程变得复杂。拥有一款可以简化运动控制系统及其运动任务的工程设计的工具不是更有效吗?
无缝工程框架 TIA Portal 为工程复杂运动控制任务提供技术对象。它们集成在每个 SIMATIC 控制器中,具有全面的工程功能,此外,运动控制任务可以直接在 SINAMICS 驱动器中实现。您还可以访问预定义的标准应用程序示例,并轻松地将它们用于您的应用程序。

机器人工程
对机器人的需求不断增加,需要将机器人系统和来自不同制造商的机器人运动学控制集成到机器和生产线的整体自动化系统中的解决方案。
缺乏标准接口使得将机器人系统集成到现有的自动化系统中变得困难。能够依靠标准化解决方案进行机器人工程不是很好吗?
我们的解决方案不仅为任何制造商的机器人与 SIMATIC 控制器之间提供了标准化接口,而且还为其仿真以及运动学的控制、监控和编程提供了便利。

程序和机电一体化验证
在运动控制系统投入运行之前,必须确保机器中使用的组件和驱动系统可靠、高效地运行。但是,验证和优化运动控制解决方案通常需要耗时的原型设计和专用硬件的使用。能够以省时有效的方式模拟运动控制应用程序不是很好吗?
借助无缝的工程框架 TIA Portal,您可以受益于集成的仿真软件和测试功能,以验证和仿真运动控制应用。基于仿真 PLC,您可以使用开放的电气和机械行为协同仿真工具接口来测试您的解决方案。

运动控制优化
如果您想最大限度地利用运动控制系统,则需要结合机床的实际机械和负载特性来提高机器所需的轴性能。拥有用于运动控制调整、诊断和分析的集成解决方案不是很好吗?
通过一键调谐 (OBT),我们提供了一种轻松优化集成在 SINAMICS 变频器中的轴性能的方法。此外,您还可以使用 TIA Portal 进行长期信号诊断和分析(跟踪)。您将受益于整个自动化和驱动系统的直观操作和单一、一致的工程环境。