Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn SITRANS TR320/TR420?

Được thiết kế để gắn đường ray DIN, SITRANS TR320 và TR420 giúp đo nhiệt độ dễ dàng hơn trong tủ điều khiển và hộp bảo vệ. TR320 bao gồm các ứng dụng đầu vào đơn tiêu chuẩn. TR420 bổ sung hoạt động đầu vào kép, sao lưu nóng và phát hiện trôi để có tính khả dụng cao hơn. Đầu vào phổ quát, giao tiếp HART và các tùy chọn SIL 2/3 giúp tiêu chuẩn hóa thiết bị đo đạc trong các nhà máy đòi hỏi khắt khe.

Lợi ích chính

Tối đa hóa thời gian hoạt động với chức năng sao lưu nóng

Đối với các ứng dụng có tính khả dụng cao, TR420 tự động chuyển sang cảm biến thứ hai nếu cảm biến đầu tiên bị lỗi. Đo lường tiếp tục mà không mất dữ liệu. Điều này giúp tránh gián đoạn quá trình và giảm can thiệp thủ công.

Đơn giản hóa việc tích hợp với đầu vào phổ quát

Một nền tảng gắn trên đường ray hỗ trợ đầu vào RTD, cặp nhiệt điện, điện trở và điện áp. Điều này giúp tiêu chuẩn hóa việc lắp đặt, giảm các biến thể thiết bị và đơn giản hóa kỹ thuật, phụ tùng và vận hành trên nhiều điểm đo.

Hỗ trợ các yêu cầu an toàn chức năng

Các biến thể SIL 2/3 được chứng nhận giúp đáp ứng các yêu cầu an toàn chức năng trong các ứng dụng nhiệt độ liên quan đến an toàn. HART 7 cũng hỗ trợ vận hành và thử nghiệm đáng tin cậy trong suốt vòng đời thiết bị.

Chi tiết chính

Đầu vào

Nhiệt kế điện trở, cặp nhiệt điện, cảm biến loại điện trở, nguồn DC

Đầu ra

4... 20mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Phạm vi nhiệt độ hoạt động

Tiêu chuẩn: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Chứng nhận/Phê duyệt

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (chỉ HART)

Khả năng sử dụng/an toàn

Bảo vệ ghi phần cứng và phần mềm để bảo mật tối đa; đo dòng vòng liên tục cho các thử nghiệm; sao lưu báo động qua dòng lỗi 21mA

Độ chính xác/ổn định

Độ chính xác đầu vào hàng đầu cho Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Độ ổn định: +/- 0,05° C (1 năm) hoặc +/- 0,18° C (5 năm); 2x kết nối RTD 4 dây (TR420)

Các tính năng nổi bật

Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên bổ sung và các sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Công cụ & Tải xuống

Cổng thông tin | SITRANS TR320/TR420

Trí thông minh đo lường | Công cụ định cỡ và tính toán

Bộ cấu hình | Bộ cấu hình sản phẩm

Cơ sở dữ liệu hình ảnh | Hình ảnh và bản vẽ sản phẩm

Dữ liệu CAx | Trình quản lý tải xuống CAx

Video | Thiết bị đo quy trình

Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến | Tất cả sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến | Diễn đàn kỹ thuật

Hỗ trợ trực tuyến | Tạo yêu cầu hỗ trợ mới