Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn SITRANS TH320/TH420?

Được thiết kế để lắp đặt trên đầu, SITRANS TH320 và TH420 kết hợp đầu vào cảm biến đa năng, vận hành dễ dàng và kết nối liền mạch. TH320 bao gồm hiệu quả các ứng dụng HART cốt lõi, trong khi TH420 bổ sung hoạt động đầu vào kép, phát hiện trôi và giao tiếp HART hoặc PROFIBUS PA để có tính khả dụng cao hơn. Các phiên bản dành cho khu vực nguy hiểm và các ứng dụng liên quan đến an toàn hỗ trợ sử dụng trong các nhà máy đòi hỏi khắt khe.

Lợi ích chính

Tránh thời gian ngừng hoạt động với sao lưu cảm biến tự động

Đối với các ứng dụng có tính khả dụng cao, SITRANS TH420 giữ cho phép đo chạy ngay cả khi một cảm biến bị lỗi. Thiết kế đầu vào kép của nó với sao lưu nóng tự động chuyển sang cảm biến thứ hai, duy trì khả năng hiển thị quy trình liên tục.

Đặt hàng và thay thế thiết bị nhanh hơn

Cấu hình thông qua HART hoặc PROFIBUS PA, dữ liệu tham số được lưu trữ và các chức năng dịch vụ thực tế giúp giảm thời gian thiết lập và đơn giản hóa việc thay thế. Điều này cắt giảm nỗ lực vận hành và đưa các điểm đo trở lại hoạt động nhanh hơn.

Cải thiện độ chính xác và lập kế hoạch bảo trì

Chẩn đoán nâng cao và, trên SITRANS TH420, phát hiện trôi cảm biến giúp xác định sớm các vấn đề của cảm biến. Kết hợp với trang trí cảm biến để kết hợp chính xác, điều này hỗ trợ hiệu chuẩn nhanh hơn và bảo trì có mục tiêu hơn.

Chi tiết chính

Đầu vào

Nhiệt kế điện trở, cặp nhiệt điện, cảm biến loại điện trở, nguồn điện áp DC

Đầu ra

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Phạm vi nhiệt độ hoạt động

Tiêu chuẩn: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Chứng nhận/Phê duyệt

Chứng nhận ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 (chỉ dành cho HART)

Khả năng sử dụng/an toàn

Bảo vệ ghi phần cứng và phần mềm; đo dòng vòng liên tục cho các thử nghiệm; sao lưu báo động qua dòng lỗi 21mA

Độ chính xác/ổn định

Độ chính xác đầu vào hàng đầu cho Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Độ ổn định: +/- 0,05° C (1 năm) hoặc +/- 0,18° C (5 năm); 2x kết nối RTD 4 dây (TH420)

Các tính năng nổi bật

Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên bổ sung và các sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Công cụ & Tải xuống

Cổng thông tin | SITRANS TH320/TH420

Trí thông minh đo lường | Công cụ định cỡ và tính toán

Bộ cấu hình | Bộ cấu hình sản phẩm

Cơ sở dữ liệu hình ảnh | Hình ảnh và bản vẽ sản phẩm

Dữ liệu CAx | Trình quản lý tải xuống CAx

Video | Thiết bị đo quy trình

Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến | Tất cả sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến | Diễn đàn kỹ thuật

Hỗ trợ trực tuyến | Tạo yêu cầu hỗ trợ mới