Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tải tài liệu quảng cáo sản phẩm tại đây

Tìm hiểu thêm về các tính năng và khả năng của sản phẩm này.

Tại sao chọn cảm biến lưu lượng điện từ SITRANS FMS400?

Cảm biến lưu lượng điện từ SITRANS FMS400, được xây dựng trên hơn 40 năm tích lũy công nghệ trong các sản phẩm đo lưu lượng, mang lại trải nghiệm đo lưu lượng “thiết thực hơn, tiết kiệm hơn và thông minh hơn”.

Phạm vi kích thước là DN15 ~ DN600, có vật liệu lót cao su và PTFE với năm tùy chọn vật liệu điện cực.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Phát triển và sản xuất tại Trung Quốc

Nó tuân theo các tiêu chuẩn của Trung Quốc, nhắm mục tiêu các ứng dụng của khách hàng Trung Quốc, phù hợp với thói quen sử dụng địa phương và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về giao hàng nhanh chóng.

Độ chính xác và thông minh

Nó cung cấp hai độ chính xác đo lường: ± 0,3% và ± 0,5%. Công nghệ truyền thông mô-đun hỗ trợ nhiều giao thức, bao gồm HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA và EtherNet/IP.

Đáng tin cậy và bền

Cảm biến mạnh mẽ, có thiết kế kín hoàn toàn với xếp hạng bảo vệ IP67/IP68 và thiết kế mạnh mẽ sử dụng an toàn trong điều kiện khắc nghiệt.

Các tính năng nổi bật

Tài nguyên bổ sung

Hướng dẫn vận hành

SITRANS FMS400