Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao lại là trục chính SINAMICS S200 và Hệ thống Servo SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Hệ thống Servo SINAMICS S200 & 1PH3 Pro Servo cung cấp giải pháp tiêu chuẩn, ổn định và đơn giản hóa cho tự động hóa và gia công công nghiệp. Kết hợp bộ chuyển đổi servo, động cơ trục chính và cáp kết nối, nó tích hợp hoàn hảo với SINUMERIK 828D Smart và SIMATIC HMI, loại bỏ nỗ lực tích hợp. Với PROFINET IRT, mã hóa 21 bit và quá tải 200%, nó đảm bảo hoạt động chính xác, mạnh mẽ và hiệu quả, sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0.

Một mô-đun điều khiển màu xám với các nút, công tắc hoặc chỉ báo, một thành phần cơ học hình tròn, ống hoặc cáp cuộn màu xanh lá cây và cam và một hình vuông màu xanh lá cây mang “Thế hệ tiếp theo” xuất hiện trên nền màu xanh xám đậm.
Trải nghiệm biểu tượng

Tiêu chuẩn hóa

Tiêu chuẩn hóa giúp cung cấp giải pháp được đóng gói sẵn, cân bằng chất lượng giá tối ưu, cũng như tiết kiệm nỗ lực lắp đặt, tích hợp và thay thế.

Ổn định

Cho phép xử lý có độ chính xác cao, đáp ứng các yêu cầu của các kịch bản ứng dụng khác nhau, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thời gian ngừng hoạt động.

Đơn giản

Hoạt động đơn giản với sự an toàn, bảo mật, dễ sử dụng và số hóa tích hợp. Sự lựa chọn dễ dàng và khôn ngoan này rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.

Điện áp đường dây & Phạm vi công suất

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15kW

Giao diện điều khiển

4 DI (2 DI nhanh), 2 DO

Giao thức truyền thông

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Tốc độ động cơ tối đa

Lên đến 12000 vòng/phút

Cấp độ EMC

Cấp C2 EMC

Chức năng an toàn

STO qua thiết bị đầu cuối, SIL3/PLe

Các tính năng nổi bật

Hệ thống servo trục chính sẵn sàng sử dụng

Giải pháp servo trục chính tiêu chuẩn hóa đơn giản hóa hoạt động với khái niệm sẵn sàng sử dụng, được thiết kế sẵn. Tích hợp liền mạch với SINUMERIK 828D Smart giảm thiểu nỗ lực kỹ thuật đồng thời cho phép đồng bộ hóa độ chính xác thông qua PROFINET IRT. Dễ dàng thay thế cáp, bộ mã hóa và quạt giúp giảm bảo trì. Thiết kế nhỏ gọn của nó giúp tiết kiệm không gian tủ và giảm chi phí, mang lại cả tỷ lệ chất lượng và giá cả hiệu suất.

Hệ thống Servo trục chính SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Tiêu chuẩn

Được thiết kế cho độ chính xác và độ tin cậy

Được thiết kế để hoạt động ổn định, hiệu suất cao với bộ mã hóa 21 bit, khả năng quá tải 200% và chu kỳ điều khiển 125 µs cực nhanh. Hiệu suất chính xác được duy trì lên đến 12.000 vòng/phút. Tuân thủ C2 EMC giảm thiểu nhiễu, trong khi động cơ và đầu nối kim loại được bảo vệ IP56 đảm bảo độ bền. Mô-men xoắn tốc độ thấp mượt mà làm giảm độ rung, nhiệt và mài mòn, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và giá trị lâu dài.

Hệ thống Servo trục chính SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Stable

An toàn, kết nối và dễ vận hành

Đơn giản hóa hoạt động mà không ảnh hưởng đến an toàn hoặc hiệu suất, hệ thống servo tích hợp STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC và Cybersecurity để bảo vệ nhân sự, máy móc và dữ liệu. Khả năng tương thích bảng điều khiển đa năng, tự động điều chỉnh một nút và chạy thử Startdrive giúp giảm nỗ lực thiết lập. Hoạt động tiếng ồn thấp giúp cải thiện sự thoải mái, trong khi kết nối OPC UA cho phép tích hợp IIoT và thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn.

Hệ thống Servo trục chính SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Đơn giản hóa