Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS G210X?

Các ứng dụng bơm, quạt và máy nén phải hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và liên tục, ngay cả trong môi trường khắt khe. SINAMICS G210X giúp giảm nỗ lực kỹ thuật, đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, tối ưu hóa trên nhiều ứng dụng cơ sở hạ tầng.

Hiệu quả 5

Hiệu quả

Tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành với hiệu suất truyền động động và hỗ trợ cho động cơ hiệu suất cao. Tích hợp liền mạch vào TIA Portal và một máy chủ web tích hợp giúp đơn giản hóa kỹ thuật và vận hành.

Đáng tin cậy 2

Đáng tin cậy

Đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường đòi hỏi khắt khe với các biến thể IP20/IP55, lớp phủ 3C3, bộ lọc EMC tích hợp và sốc liên kết DC. Bảo vệ máy của bạn với các chức năng an toàn như STO và SS1, và khái niệm dự phòng hệ thống S2.

Ứng dụng đã sẵn sàng 2

Sẵn sàng ứng dụng

Đơn giản hóa thiết kế hệ thống với các chức năng bơm và quạt tích hợp như điều khiển PID và khử rách. Giao diện truyền thông linh hoạt cho phép tích hợp liền mạch vào một loạt các ứng dụng bơm và quạt.

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Cung cấp điện áp/công suất kW (hp)
3AC 380... 500V

1.1... 55 kW (1.5 - 75 mã lực)

1.1... 55 kW (1.5 - 75 mã lực)

Chế độ điều khiển

V/f, Kiểm soát dòng thông lượng (FCC)

V/f, Kiểm soát dòng thông lượng (FCC)

Nhiệt độ môi trường

—20° C đến 60° C
> 45° C với sự giảm

—20° C đến 50° C
> 40° C với sự giảm

Thông tin liên lạc

OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Công cụ vận hành

Máy chủ web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Máy chủ web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Động cơ được đề xuất

Động cơ cảm ứng, động cơ miễn cự đồng bộ, động cơ nam châm vĩnh cửu

Động cơ cảm ứng, động cơ miễn cự đồng bộ, động cơ nam châm vĩnh cửu

Các tính năng nổi bật

Kỹ thuật đơn giản

Tích hợp TIA Portal và máy chủ web SINAMICS tích hợp giúp thiết lập, vận hành và kỹ thuật dễ dàng hơn. Điều này giúp giảm nỗ lực, tăng tốc độ triển khai và làm cho công việc hàng ngày trở nên đơn giản hơn cho kỹ thuật.

Một đại diện trực quan của các công cụ kỹ thuật và phần mềm khác nhau được hiển thị trên màn hình.

Được xây dựng cho các môi trường khắt khe

Các biến thể IP20 và IP55 hỗ trợ các nhu cầu lắp đặt khác nhau, trong khi lớp phủ 3C3 giúp ổ đĩa hoạt động trong các điều kiện khó khăn. Bộ lọc EMC tích hợp, sốc DC-Link, STO và SS1 hỗ trợ hoạt động ổn định và giúp bảo vệ ứng dụng của bạn.

Vỏ điện tối của Siemens hiển thị 524.52, 48.73 và 218.78, với các chỉ báo màu xanh lá cây và đồ họa khóa màu xanh lục.

Tích hợp hệ thống liền mạch

SINAMICS G210X hỗ trợ tích hợp liền mạch vào các kiến trúc tự động hóa khác nhau thông qua giao tiếp linh hoạt như PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Nó cũng có thể được tích hợp vào các khái niệm dự phòng PROFINET S2, giúp dễ dàng và đáng tin cậy khi kết nối ổ đĩa với điều khiển cấp cao hơn và toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.

Bộ chuyển đổi thông minh SINAMICS G210

Hoạt động hiệu quả

Hỗ trợ động cơ hiệu suất cao IE4 và IE5 như ASM, SRM và PEM* để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Các chức năng ứng dụng tích hợp, bao gồm chế độ ECO và hành vi truyền động tối ưu cho máy bơm, quạt và máy nén, đảm bảo hoạt động ổn định với mức sử dụng năng lượng tối ưu.
* ASM - Động cơ không đồng bộ, SRM - Động cơ miễn cự đồng bộ, PEM = Động cơ nam châm vĩnh cửu

Một bản vẽ đường tông màu xanh của một đối tượng xuất hiện trên nền màu xanh đậm.

Sẵn sàng cho các ứng dụng bơm và quạt

Các chức năng tích hợp như điều khiển PID và khử rách hỗ trợ các ứng dụng bơm, quạt và máy nén thông thường. Điều này giúp đơn giản hóa thiết kế hệ thống và tăng tốc độ triển khai trong nước, HVAC và tất cả các ứng dụng cơ sở hạ tầng khác.

Bộ phận phân phối nước làm mát SINAMICS G210X 3
Select...
Một giọt nước chuyển động màu xanh mòng két gửi những giọt nước trong suốt, bắt ánh sáng vào không khí trên nền tối, mờ.

SINAMICS G210X trong nước

Từ hệ thống tưới tiêu, nhà máy xử lý nước và nước thải đến các nhà máy khử muối, G210X được sử dụng để điều khiển máy bơm, quạt và máy nén trong các quy trình nước quan trọng. Các chức năng tích hợp như khử rách và chế độ làm đầy đường ống hỗ trợ hoạt động ổn định và giúp điều chỉnh ổ đĩa theo các yêu cầu quy trình khác nhau.

Tài nguyên bổ sung

Danh mục & Tài liệu quảng cáo

Danh mục D 36.5 | Bộ chuyển đổi cho ổ đĩa trục đơn

Danh mục trực tuyến | Cổng thông tin

Tài liệu quảng cáo | SINAMICS G210X

Tài liệu quảng cáo | Thúc đẩy các ứng dụng thế hệ tiếp theo