Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C đại diện cho thế hệ tiếp theo trong công nghệ truyền động. SINAMICS G210C kết hợp thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất mạnh mẽ và an toàn tiên tiến trong một giải pháp có kích thước phù hợp. Được thiết kế cho các OEM cần nhiều hơn một ổ đĩa tiêu chuẩn, nó cung cấp khả năng quá tải được nhắm mục tiêu, an toàn tích hợp và kỹ thuật đơn giản cho các ứng dụng chuyển động liên tục hiện đại.

Ổ đĩa Siemens SINAMICS G120C trên nền màu xanh đậm với nhãn “Nhỏ gọn”, “Hiệu suất” và “An toàn”.
Biểu tượng nhỏ gọn SINAMICS G210C

Nhỏ gọn

SINAMICS G210C đảm bảo nhiều khả năng hơn trong không gian ít hơn. Thiết kế có kích thước phù hợp của nó giúp giảm yêu cầu tủ, nỗ lực kỹ thuật và chi phí, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các máy nhỏ gọn.

Biểu tượng hiệu suất SINAMICS G210C

Hiệu suất

SINAMICS G210C cung cấp mô-men xoắn mạnh khi quan trọng nhất. Với khả năng quá tải ngắn hạn lên đến 200%, nó xử lý các lần khởi động và tải cao đòi hỏi trong khi tránh quá kích thước ổ đĩa không cần thiết.

Biểu tượng an toàn SINAMICS G210C

An toàn

Tích hợp an toàn nâng cao mà không phức tạp đầy đủ nền tảng. ProfiSafe và các chức năng an toàn mở rộng giúp đáp ứng các yêu cầu an toàn hiện đại trong khi vẫn giữ cho kỹ thuật và vận hành đơn giản.

Phạm vi điện áp/Công suất

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Bảo vệ

Loại mở IP20/UL

Hiệu suất

Khả năng quá tải lên đến 200% cho các lần khởi động khắt khe và tải đỉnh.

An toàn

STO, SS1-t, PROFIsafe và an toàn tích hợp mở rộng

Thông tin liên lạc

PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy

Kỹ thuật

Tích hợp TIA Portal, máy chủ web tích hợp và truy cập không dây

Các tính năng nổi bật

Nhiều khả năng hơn trong không gian ít hơn

SINAMICS G210C có thiết kế siêu nhỏ gọn với kích thước khung bắt đầu từ 50 × 171 × 170 mm và gắn cạnh nhau với khoảng cách chỉ 3 mm để sử dụng tối đa tủ. Bộ lọc EMC tích hợp và máy cắt phanh giúp giảm thiểu các thành phần, hệ thống dây điện và công sức lắp ráp. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, G210C cung cấp khả năng quá tải lên đến 200% cho các lần khởi động đòi hỏi và đỉnh tải.

SINAMICS G210C - Thiết kế nhỏ gọn

An toàn nâng cao mà không phức tạp

SINAMICS G210C kết hợp an toàn tiên tiến, thiết kế mạnh mẽ và an ninh mạng trong một diện tích nhỏ gọn. Lớp phủ 3C2, tuân thủ C2 EMC và ống dẫn khí độc lập hỗ trợ hoạt động đáng tin cậy trong môi trường khắt khe. An toàn Các chức năng tích hợp bao gồm STO và SS1-t lên đến SIL 3/PLE/Cat 4, với các chức năng an toàn không mã hóa tùy chọn. UMAC và IEC 62443-4-2 Security Level 2 bảo vệ người dùng, máy móc và dữ liệu.

SINAMICS G210C - An toàn & Bảo mật

Công suất có kích thước phù hợp cho các yêu cầu khắt khe

SINAMICS G210C hỗ trợ động cơ hiệu suất cao IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa sản lượng. Làm mát ống dẫn khí độc lập duy trì hiệu suất nhiệt, trong khi khả năng quá tải lên đến 200% /3 s và 150% /57 giây xử lý các đỉnh tải trọng khắt khe. An toàn Các chức năng tích hợp bổ sung cho hiệu suất mạnh mẽ của nó, giúp các OEM đạt được các mục tiêu năng suất đầy tham vọng một cách an toàn và đáng tin cậy.

SINAMICS G210C - Hiệu suất

Vận hành và vận hành trực quan

Việc vận hành và chẩn đoán trực quan giúp giảm nỗ lực kỹ thuật và độ phức tạp trong thiết lập. Màn hình LCD SDI Lite và SDI Pro 5.5 “đa ngôn ngữ giúp đơn giản hóa hoạt động, trong khi Bộ điều hợp thông minh cho phép chạy thử không dây. Startdrive trong TIA Portal, hỗ trợ máy chủ web, DCC và tích hợp liền mạch vào danh mục SINAMICS đảm bảo hoạt động ổ đĩa hiệu quả và triển khai nhanh chóng trong các thiết kế máy nhỏ gọn.

SINAMICS G210C - Vận hành & Chẩn đoán

Triển khai linh hoạt

SINAMICS G210C hỗ trợ PROFINET để giao tiếp thời gian thực đáng tin cậy. Tích hợp liền mạch với SIMATIC PLC và HMI tạo ra một kiến trúc thống nhất giúp loại bỏ chuyển đổi giao thức, đơn giản hóa chẩn đoán và giảm nỗ lực kỹ thuật. Khái niệm mạng đơn giản giúp hợp lý hóa thiết kế, tăng tốc độ vận hành, cải thiện tính minh bạch và cho phép tích hợp hiệu quả vào các hệ thống sản xuất hiện có.

SINAMICS G210C - ProfiSafe qua PROFINET & Tích hợp liền mạch

Khám phá cách người khác sử dụng SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C trong hàng tiêu dùng đóng gói

Duy trì năng suất cao và hoạt động đáng tin cậy trong môi trường xử lý và đóng gói khắt khe. SINAMICS G210C cung cấp năng lượng cho băng tải, máy trộn, máy bơm và quạt với khả năng quá tải mạnh, an toàn tích hợp và tích hợp TIA Portal liền mạch. Thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ động cơ hiệu suất cao và kỹ thuật đơn giản giúp các OEM cải thiện hiệu suất máy trong khi vẫn kiểm soát được độ phức tạp.

F&B Visual các mặt hàng tiêu dùng đóng gói khác nhau

Câu hỏi thường gặp