Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS G200?

Là một phần của danh mục đầu tư SINAMICS thế hệ tiếp theo, SINAMICS G200 định nghĩa lại tính dễ sử dụng, giá trị và độ tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp tiêu chuẩn như máy bơm, quạt và băng tải. Nó hợp lý hóa quy trình làm việc, cho phép vận hành trực quan thông qua TIA Portal và máy chủ web, đồng thời tối đa hóa không gian tủ. Hỗ trợ động cơ IE4/IE5 và các thành phần tích hợp làm giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời an toàn, bảo mật và chứng nhận toàn cầu đảm bảo hoạt động đáng tin cậy.

Một bàn tay màu xanh lá cây hoặc màu xanh mòng két nằm bên dưới một vết cong trên nền tối.

Dễ dàng

Đơn giản hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn, từ lựa chọn ban đầu và thiết lập dễ dàng đến hoạt động trực quan hàng ngày. Đạt được hiệu quả kỹ thuật với ổ đĩa được thiết kế để tích hợp đơn giản và điều khiển thân thiện với người dùng.

SINAMIC G200 USPs wise 4

Khôn ngoan

Thực hiện các khoản đầu tư thông minh mang lại giá trị lâu dài. Tối ưu hóa hoạt động thông qua tối ưu hóa năng lượng Chế độ ECO, thiết kế tiết kiệm không gian và tích hợp hệ thống liền mạch, đảm bảo chi phí vận hành thấp hơn.

Một dấu kiểm nằm bên trong một tấm khiên.

Đáng tin cậy

Đảm bảo an toàn, hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Thiết kế mạnh mẽ, an toàn và an ninh mạng tích hợp và hỗ trợ toàn cầu bảo vệ tính toàn vẹn hoạt động, giảm thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy.

Thông số kỹ thuật chính

Điện áp cung cấp/Dải công suất

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Mức độ bảo vệ

IP20

Các loại động cơ được hỗ trợ

Động cơ đồng bộ không đồng bộ (ASM), nam châm vĩnh cửu (PMSM) và đồng bộ miễn cự (SRM)

Chế độ điều khiển

U/f, FCC, ECO, Điều khiển vectơ (tốc độ) không có bộ mã hóa

Thông tin liên lạc Giao thức

PROFINET

Chức năng an toàn

Tích hợp: Tắt mô-men xoắn an toàn (STO), Dừng an toàn 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 qua thiết bị đầu cuối

Các tính năng nổi bật

Vận hành và vận hành dễ dàng

Việc vận hành và chẩn đoán trực quan giúp giảm độ phức tạp trong thiết lập và nỗ lực kỹ thuật. Màn hình LCD SDI Lite và SDI Pro đa ngôn ngữ đảm bảo hoạt động dễ dàng, trong khi Bộ điều hợp thông minh cho phép chạy thử Wi‑Fi từ xa. Startdrive trong TIA Portal, hỗ trợ máy chủ web, DCC và danh mục đầu tư thế hệ tiếp theo của SINAMICS cung cấp hoạt động ổ đĩa nhất quán, hiệu quả.

SINAMICS G200 Chẩn đoán vận hành dễ dàng cho trang web

Tích hợp liền mạch - Một mạng cho toàn bộ nhà máy

SINAMICS G200 hỗ trợ PROFINET và EtherNet/IP để giao tiếp thời gian thực đáng tin cậy. Tích hợp với SIMATIC PLC và HMI tạo ra một kiến trúc thống nhất loại bỏ chuyển đổi giao thức, đơn giản hóa chẩn đoán và giảm nỗ lực kỹ thuật. Khái niệm mạng đơn giản giúp hợp lý hóa thiết kế, tăng tốc độ vận hành, cải thiện tính minh bạch, giảm chi phí bảo trì và hỗ trợ sản xuất có thể mở rộng.

SINAMICS G200 tích hợp liền mạch cho trang web

Tiết kiệm năng lượng - Hoạt động tiêu thụ thấp

SINAMICS G200 hỗ trợ động cơ hiệu suất cực cao IE4/IE5, bao gồm các loại ASM, PMSM và SRM, cho phép tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Chế độ ECO tự động điều chỉnh điện áp và thông lượng theo điều kiện tải thời gian thực, giảm tổn thất năng lượng trong quá trình hoạt động một phần và không hoạt động trong khi vẫn duy trì hiệu suất đáng tin cậy.

SINAMICS G200 Tiết kiệm năng lượng cho trang web

Thiết kế nhỏ gọn & tối ưu hóa không gian

SINAMICS G200 có thiết kế tối ưu hóa không gian với chiều rộng tối thiểu 50 mm và gắn cạnh nhau với khoảng cách chỉ 3 mm để sử dụng tối đa tủ. Bộ lọc EMC tích hợp và máy cắt phanh làm giảm các thành phần bên ngoài, đơn giản hóa việc đi dây và lắp ráp. Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm tổng chi phí sở hữu, tăng tốc độ vận hành và duy trì hiệu suất máy cao.

SINAMICS G200 Thiết kế nhỏ gọn Tiết kiệm tài nguyên cho trang web

Mạnh mẽ, an toàn và bảo mật

SINAMICS G200 đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Lớp phủ 3C2 bảo vệ PCB khỏi bụi, độ ẩm và ăn mòn, trong khi C3 EMC cải thiện khả năng chống nhiễu. Một ống dẫn khí độc lập ngăn ngừa quá nhiệt và kéo dài tuổi thọ. STO, SS1-t, UMAC và an ninh mạng tích hợp bảo vệ nhân viên, thiết bị và dữ liệu để hoạt động an toàn, ổn định với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

SINAMICS G200 Safety Security cho trang web

Khám phá cách người khác sử dụng SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 trong hàng tiêu dùng đóng gói

SINAMICS G200 phù hợp với ngành hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) với độ tin cậy cao, giao tiếp PROFINET, vận hành dễ dàng và tích hợp TIA liền mạch. Nó điều khiển hiệu quả băng tải, quạt, máy bơm và máy trộn được sử dụng trong chế biến và đóng gói. Thiết kế tiêu chuẩn, an toàn tích hợp, hoạt động tiết kiệm năng lượng với sự hỗ trợ cho động cơ IE4/IE5 và kết nối máy chủ web giúp đơn giản hóa việc triển khai và giải quyết các ứng dụng khác nhau trong ngành CPG thay đổi nhanh chóng.

Đồ họa theo phong cách nhà máy: chai “SODA” và “MILK”, thanh được bọc với dòng chữ bắt đầu “DARK CHOCOLATE”, trên màu xanh đậm.

Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên bổ sung và các sản phẩm liên quan

Danh mục & Tài liệu quảng cáo

Danh mục D 36.4 | Bộ chuyển đổi cho ổ đĩa trục đơn

Danh mục trực tuyến | Cổng thông tin

Tài liệu quảng cáo | SINAMICS G200

Tài liệu quảng cáo | Thúc đẩy các ứng dụng thế hệ tiếp theo