Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn tổng đài ALPHA 3200?

Bảng phân phối điện ALPHA 3200 Eco của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về phân phối điện hiện đại trong cơ sở hạ tầng tòa nhà. Thời gian dự án được giảm do kỹ thuật số và khái niệm hệ thống mô-đun. Chúng cung cấp các giải pháp toàn diện từ một nguồn duy nhất và là một phần của hệ thống nhất được bổ sung bởi danh mục thiết bị bảo vệ, chuyển mạch và đo lường của SENTRON - tất cả đều hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng của họ và hoàn toàn tương thích.

Thiết bị đóng cắt điện lớn với cửa và bảng, một số mở hoặc mở một phần, một số khác đóng, đứng trên một đế màu xanh lá cây.

Lợi ích chính

Bàn tay màu xanh lá cây hoặc màu xanh mòng két hỗ trợ một mầm có thân và hai lá trên nền màu xanh đậm hoặc gần như đen.

Tiết kiệm tài nguyên

Tùy thuộc vào thiết kế, thanh nối ở vị trí trung tâm cho phép tiết kiệm vật liệu lên đến 30% đồng so với các hệ thống phân phối điện tương đương. Các tổng đài ALPHA 3200 Eco cũng được tối ưu hóa lên đến 3.200 A.

Một khay nhớ tạm với một clip trên cùng hiển thị một dấu kiểm trên bề mặt hình chữ nhật của nó.

Lập kế hoạch dễ dàng

Hưởng lợi từ sự an toàn lập kế hoạch cao hơn với kỹ thuật 3D chi tiết. Dữ liệu 3D của chúng tôi có sẵn ở nhiều định dạng, bao gồm STEP, BIM và EHRT.

Hai dạng giống mũi tên đối xứng giao nhau trên nền màu xanh lá cây đặc.

Hưởng lợi từ sự linh hoạt

Tủ điện ALPHA 3200 Eco cung cấp chức năng cao trong một không gian nhỏ do tính linh hoạt của bộ dụng cụ lắp ráp ALPHA. Họ cũng cung cấp các chứng chỉ liên quan đến ứng dụng.

Chi tiết chính

Hệ thống lắp đặt tổng đài ALPHA 3200 Eco đã được kiểm tra kiểu

Hệ thống bảo vệ (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Dòng định mức Busbar (In)

3.200 A

Điện áp hoạt động định mức của Busbar (Ue)

400V

Dòng chịu được đỉnh định mức Busbar (lpk)

165 kA

Busbar định mức dòng điện chịu được thời gian ngắn (Icw)

75 kA, 1 giây

Chiều cao

2.000mm

Chiều sâu

400mm/600mm

Tiêu chuẩn và quy định

Hệ thống lắp đặt tổng đài được kiểm tra kiểu: IEC 61429-1/-2

Hình thức tách nội bộ

Mẫu 1 (có bảo vệ cảm ứng)

Các tính năng nổi bật

Tổng đài bền vững hơn của bạn

Các tổng đài ALPHA 3200 Eco giúp tiết kiệm vật liệu đáng kể so với các hệ thống phân phối điện cổ điển: chúng tiết kiệm tới 30% đồng nhờ thanh nối ở vị trí trung tâm và vô số đứt gãy thiết kế của tổng đài ALPHA 3200 Eco của bạn. Với tuổi thọ trung bình hơn 30 năm và khả năng sửa chữa của nó - không cần các công cụ đặc biệt và tất cả các bộ phận có sẵn làm phụ tùng - bạn được hưởng lợi từ tuổi thọ và bảo trì dễ dàng. Nhờ tính mô-đun của nó, bạn cũng có thể nâng cấp tổng đài ALPHA 3200 Eco hiện có của mình khi các chức năng mới có sẵn.

Swithboard Alpha 3200 với biểu tượng EcoTech Profile bên cạnh
Một người tóc đen vận hành một máy tính xách tay đang mở trên bàn gỗ, giao diện của nó hiển thị một biểu đồ theo hàng và cột.

Lập kế hoạch kỹ thuật số với phần mềm SIMARIS

Phân phối điện trong các tòa nhà hiện đại phải đảm bảo nguồn điện đáng tin cậy, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và được tích hợp vào tự động hóa tòa nhà một cách dễ dàng. Cấu hình SIMARIS làm cho việc lập kế hoạch bảng phân phối điện ngày càng phức tạp trở nên đơn giản và hiệu quả. Phần mềm cấu hình trực quan cho phép lập kế hoạch nhất quán trên một nền tảng duy nhất. Nhờ hoạt động trực quan và các quy trình tiêu chuẩn hóa, nó giảm thiểu lỗi lập kế hoạch và tăng tốc đáng kể kỹ thuật dự án. Với cấu hình SIMARIS, bạn có thể nhanh chóng và đáng tin cậy tạo ra các tổng đài tuân thủ tiêu chuẩn đáp ứng tất cả các yêu cầu của công nghệ xây dựng hiện đại bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết.

Tạo một cặp song sinh kỹ thuật số chỉ với một cú nhấp chuột

Cho đến bây giờ, việc tạo ra một cặp song sinh kỹ thuật số từ dữ liệu STEP là một quá trình tẻ nhạt và phức tạp. Bây giờ chúng tôi đang làm cho việc chuyển đổi sang kỹ thuật 3D cực kỳ đơn giản. Nhờ bộ xử lý 3D mới, bạn có thể xuất bộ đôi kỹ thuật số của bảng phân phối điện ALPHA 3200 Eco từ cấu hình SIMARIS chỉ bằng một cú nhấp chuột và sau đó xuất nó dưới dạng tệp STEP qua SIMARIS xchange. Với hình dung chi tiết của nó, cặp đôi kỹ thuật số mang lại giá trị gia tăng trong nhiều lĩnh vực, từ lập kế hoạch đến bảo trì và mở rộng.

Hưởng lợi từ các hình ảnh trực quan chi tiết đến vòng vít cuối cùng

Ngoài việc tạo ra cặp đôi kỹ thuật số nhanh chóng và dễ dàng, bạn cũng được hưởng lợi từ mức độ chi tiết cực cao giúp đơn giản hóa công việc của bạn trong nhiều ứng dụng. Bằng cách sử dụng mô hình 3D để lập kế hoạch nhà máy và tòa nhà, định kích thước các bộ phận bằng đồng, lắp đặt hệ thống và bảo trì và mở rộng: bạn được hưởng lợi từ độ chính xác cao và giảm lỗi cũng như tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các bước quy trình cũng đòi hỏi ít kiến thức chuyên môn hơn, do đó loại bỏ công việc cho bạn với tư cách là một nhà xây dựng bảng điều khiển.

Một tủ máy chủ kim loại màu xám có nhãn “ALPHA” đứng bên cạnh mô hình tủ khung dây trên nền màu xanh đậm.
Các tấm pin mặt trời màu xanh nằm trên hoặc phía trên một cấu trúc ngoài trời trên cao, với cây cối và bụi rậm ở bên trái, các tòa nhà và mây.

Thích hợp cho các ứng dụng quang điện

Nhu cầu về các hệ thống quang điện ở Đức đang tăng lên nhanh chóng, với nhiều mái nhà cung cấp điện vào lưới điện. Khi công suất tăng lên, việc đo lường an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn trở nên cần thiết để đảm bảo giám sát đáng tin cậy và cấp nguồn lưới chính xác.

Nhờ phần đo lường máy biến áp tích hợp, tổng đài APLHA 3200 Eco lý tưởng cho các ứng dụng với năng lượng tái tạo - từ năng lượng mặt trời và gió đến nguồn cấp phân cấp. Điều này cho phép đo chính xác, đáng tin cậy và tuân thủ lưới điện ngay cả ở mức công suất cao, do đó hỗ trợ mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững hơn.

Ưu điểm:

  • Lập kế hoạch chính xác và thực hiện tuân thủ tiêu chuẩn
  • Mở rộng và nối dây được thiết kế tốt và an toàn
  • Cấu hình mô-đun sử dụng phần mềm cấu hình SIMARIS

Câu hỏi thường gặp

Khám phá tư liệu

Tài liệu quảng cáo

Tài liệu quảng cáo | Bảng phân phối điện ALPHA 3200 Eco

Hướng dẫn sử dụng và danh mục

Hướng dẫn sử dụng | ALPHA 3200 Eco

Nền tảng dựa trên đám mây | SIMARIS xchange

Cổng thông tin SiePortal | ALPHA 3200 SINH THÁI

Danh mục | LV 10 • 2026 — Công nghệ lắp đặt điện và phân phối điện áp thấp

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay