Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn ALPHA low-voltage distribution boards?

Các bảng phân phối điện áp thấp ALPHA mô-đun có sẵn trong cả phiên bản DIN và NF. Họ cung cấp các giải pháp cho mọi yêu cầu với các đơn vị phân phối treo tường, đặt sàn và nhỏ gọn. Ngoài ra, chúng được thiết kế mô-đun cho các nhu cầu khác nhau và cung cấp bộ dụng cụ cài đặt để cấu hình và lắp ráp đơn giản. Với thiết kế nhỏ gọn, bảng phân phối nhỏ SIMBOX mang lại sự linh hoạt tối đa và có thể được sử dụng như bảng phân phối phụ hoặc bảng điều khiển sàn. Danh mục đầu tư tích hợp liền mạch các thiết bị SENTRON sáng tạo để bảo vệ, chuyển mạch, đo lường và giám sát. Các bảng phân phối được chứng nhận và các thành phần tiên tiến giúp đảm bảo tính sẵn có của hệ thống cao trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho cả nhân sự và thiết bị. Các nhà xây dựng bảng điều khiển cũng được hưởng lợi từ việc tăng hiệu quả và năng suất thông qua kỹ thuật dựa trên dữ liệu với phần mềm SIMARIS create.

Lợi ích chính

Lập kế hoạch dễ dàng và đảm bảo sự phù hợp

Lập kế hoạch, cấu hình và lập tài liệu với công cụ phần mềm SIMARIS create để cấu hình đơn giản và trực quan của bảng phân phối ALPHA. Tài liệu được thực hiện theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn IEC 61439.

Tăng tốc độ cài đặt

Tất cả các bảng phân phối ALPHA đều cung cấp các tính năng đơn giản hóa việc lắp đặt rõ ràng: Bộ dụng cụ lắp đặt dành riêng cho thiết bị, đường ray mũ trên được lắp ráp sẵn và vít khóa nhanh hoặc thiết bị lắp đặt mô-đun, tùy thuộc vào kiểu máy của bạn.

Hưởng lợi từ các giải pháp cho mọi ứng dụng

Bảng phân phối ALPHA có sẵn dưới dạng các biến thể gắn trên tường và sàn. Chúng bao gồm dòng điện từ 125 A đến 1.250 A. Nhờ các bảng phân phối DIN và NF được chứng nhận IEC, danh mục đầu tư này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Chi tiết chính

Dữ liệu kỹ thuật

ALPHA NF (PHỔ QUÁT)

ALPHA DIN

Tiêu chuẩn và quy định

Hệ thống tạo ra các giải pháp đã được thiết kế xác minh: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Hệ thống tạo ra các giải pháp đã được thiết kế xác minh: EN 61439-1/2/3

Điện áp hoạt động định mức của Busbar (Ue)

Lên đến 690 V AC

Lên đến 690 V AC

Tần số định mức Busbar

50/60Hz

-

Điện áp chịu xung định mức Busbar (Uimp)

Lên đến 6 kV

Lên đến 8 kV

Dòng định mức (In)

Lên đến 800 A

Lên đến 1250 A

Dòng điện chịu được đỉnh định mức (Ipk)

Lên đến 53 kA

Lên đến 110 kA

Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức (Icw)

Lên đến 25 kA, 1 giây

Lên đến 35 kA, 1 giây

Mức độ bảo vệ

Lên đến IP55

Lên đến IP55

Hình thức tách nội bộ

Mẫu 1

n/a

Bề mặt (bộ phận tiêu chuẩn)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 cũng có sẵn trong RAL 9016

Chiều sâu

140mm, 250mm, 400mm

140mm, 210mm, 250mm, 320mm, 40mm

Phê duyệt

VDE

VDE, EAC

Các tính năng nổi bật

Cấu hình kỹ thuật số với SIMARIS create

SIMARIS create được phát triển đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu phức tạp của ngành và đơn giản hóa đáng kể công việc hàng ngày của bạn. Phần mềm gây ấn tượng với tính dễ sử dụng và hỗ trợ bạn trong việc lập kế hoạch, cấu hình và tài liệu về bảng phân phối ALPHA DIN và NF của chúng tôi. Với cấu hình 3 chiều hiệu quả, tính toán báo giá tự động và tùy chọn đặt hàng trực tiếp chỉ bằng một nút bấm, phần mềm đơn giản hóa rất nhiều quy trình công việc của bạn. Quản lý tài liệu trung tâm cũng đảm bảo tổ chức rõ ràng tất cả các tài liệu liên quan đến dự án.

Từ lập kế hoạch ban đầu đến tài liệu cuối cùng, SIMARIS create software là một đối tác đáng tin cậy ở bên bạn, giúp các nhiệm vụ phức tạp có thể quản lý được. Phần mềm hướng dẫn bạn thông qua toàn bộ quy trình làm việc và đảm bảo kết quả hiệu quả, tuân thủ tiêu chuẩn trong tất cả các dự án của bạn.

Bản dựng ba bảng phân phối ALPHA, hiển thị bên trong của chúng.

Cài đặt nhanh chóng và hiệu quả

Các bảng phân phối ALPHA hỗ trợ công nghệ DIN có sẵn với bộ dụng cụ lắp đặt cụ thể cho một loạt các phiên bản khác nhau để giúp việc lập kế hoạch và lắp ráp dễ dàng hơn. Bảng phân phối ALPHA UNIVERSAL hỗ trợ công nghệ NF đi kèm với đường ray mũ trên được lắp ráp sẵn và vít khóa nhanh để lắp ráp nhanh chóng. Và các bảng phân phối nhỏ ALPHA SIMBOX đơn giản hóa việc chuẩn bị với các thiết bị lắp đặt mô-đun có thể được gắn vào đường ray đầu trước khi bảng phân phối được lắp đặt. Ngoài ra, chúng đi kèm với không gian dây rộng rãi.

Chuẩn bị tốt cho năng lượng tái tạo

Nhu cầu về các hệ thống quang điện ở Đức đang tăng lên nhanh chóng, với nhiều mái nhà cung cấp điện vào lưới điện. Khi công suất tăng lên, việc đo lường an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn trở nên cần thiết để đảm bảo giám sát đáng tin cậy và cấp nguồn lưới chính xác. Đối với tải kết nối trên 30 kW (dòng điện liên tục> 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 và DIN EN 61439 yêu cầu đo năng lượng thông qua máy biến dòng điện.

Các bảng phân phối ALPHA DIN cung cấp một giải pháp linh hoạt sử dụng cấu hình SIMARIS và SIMARIS create để lập kế hoạch chính xác và điều chỉnh hệ thống theo mô-đun để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Các mô-đun APZ, rFz và biến áp mới cho phép cấu hình tối ưu hóa từ bảo vệ và cấp liệu đến đo năng lượng an toàn. Các bảng phân phối được thiết kế tốt, bao gồm mở rộng an toàn và nối dây dễ dàng.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Câu hỏi thường gặp

Khám phá các tài nguyên và sản phẩm liên quan

Tờ rơi

Tờ rơi | SIMARIS create

Tài liệu quảng cáo

Tài liệu quảng cáo | Tài liệu quảng cáo về hệ thống phân phối SIVACON S4 và ALPHA UNIVERSAL

Tài liệu quảng cáo | Tài liệu quảng cáo về môi trường ALPHA 3200

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay