Sự hợp tác liên tục của chúng tôi với TSMC đã dẫn đến chứng nhận quy trình làm việc tự động cho công nghệ tích hợp iNFO của họ, một phần của Vải 3DFabric nền tảng. Đối với các khách hàng chung, chứng nhận này cho phép phát triển các sản phẩm cuối sáng tạo và khác biệt cao bằng cách sử dụng phần mềm EDA tốt nhất trong phân khúc và các công nghệ tích hợp bao bì tiên tiến hàng đầu trong ngành.
Quy trình công việc thiết kế Info_OS và Info_pop tự động của chúng tôi là hiện được chứng nhận bởi TSMC. Các quy trình công việc này bao gồm Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC, và Calibre nmDRC công nghệ.
Tích hợp Fanout (iNFO)
Theo định nghĩa của TSMC, iNFO là một nền tảng công nghệ tích hợp hệ thống cấp wafer sáng tạo, có RDL mật độ cao (Lớp phân phối lại) và TIV (Thông qua InFo Via) để kết nối mật độ cao và hiệu suất cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như điện toán di động, hiệu suất cao, v.v. Nền tảng iNFO cung cấp các sơ đồ gói khác nhau trong 2D và 3D được tối ưu hóa cho các ứng dụng cụ thể.
Info_OS tận dụng công nghệ iNFO và có độ rộng/không gian đường RDL mật độ cao hơn 2/2µm để tích hợp nhiều chip logic tiên tiến cho ứng dụng mạng 5G. Nó cho phép cao độ đệm lai trên SoC với độ cao I/O tối thiểu 40µm, khoảng cách va chạm C4 Cu tối thiểu 130µm và kích thước lưới > 2X trên các chất nền > 65 x 65mm.
Info_pop, gói quạt ra cấp wafer 3D đầu tiên trong ngành, có RDL và TIV mật độ cao để tích hợp AP di động với xếp chồng gói DRAM cho ứng dụng di động. So với FC_pop, Info_pop có cấu hình mỏng hơn và hiệu suất điện và nhiệt tốt hơn vì không có chất nền hữu cơ và va chạm C4.
Chip trên Wafer trên chất nền (CoWOS)
Tích hợp logic và bộ nhớ trong nhắm mục tiêu 3D, AI và HPC. Innovator3D IC tạo, tối ưu hóa và quản lý mô hình 3D của toàn bộ cụm thiết bị CowOS.
Wafer trên Wafer (WoW)
Innovator3D IC tạo, tối ưu hóa và quản lý mô hình song sinh kỹ thuật số 3D thúc đẩy thiết kế và xác minh chi tiết.
Hệ thống trên chip tích hợp (SoIC)
Innovator3D IC tối ưu hóa và quản lý mô hình 3D digital twin thúc đẩy thiết kế và sau đó xác minh bằng các công nghệ Calibre.