Skip to main content
ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Chuẩn hóa trong tự động hóa

Đẩy nhanh và mở rộng quy mô tự động hóa nhờ công nghệ, quy trình và giao diện chuẩn hóa. Các giải pháp của Siemens có khả năng kết nối trơn tru với các hệ thống đa dạng, bảo đảm các hoạt động vận hành phức tạp luôn hiệu quả và ổn định.

Thách thức

Nếu bạn thấy việc đổi điện thoại thông minh đã phiền phức thì hãy thử thay đổi nhà cung cấp máy móc cho nhà máy của mình. Bạn sẽ phải tích hợp thiết bị và hệ thống tự động hóa từ nhiều nhà cung cấp khác nhau – đồng thời đào tạo lại nhân viên để vận hành chúng. Nếu không có giải pháp chuẩn hóa, bạn có thể phải đối mặt với thời gian ngừng hoạt động kéo dài do quá trình tích hợp phức tạp và tốn thời gian.

Giải pháp

Nâng cao hiệu quả, tính linh hoạt và năng lực cạnh tranh với giải pháp chuẩn hóa trong tự động hóa của Siemens. Các giải pháp này dựa trên những tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến, giúp đơn giản hóa việc tích hợp, đồng bộ hóa giao diện và hệ thống hiện có, từ đó dễ dàng vận hành và khai thác tối đa hiệu suất.

Lợi ích chính

Icon symbolizing flexibility

Đạt khả năng cắm là chạy

Tăng tốc triển khai và mở rộng sản xuất tự động nhờ chuẩn hóa từ Siemens. Thiết kế máy theo mô-đun cho phép lắp đặt, nâng cấp hoặc thay thế linh hoạt, đảm bảo vận hành ổn định và giảm thiểu gián đoạn.

Icon symbolizing advantages

Chuẩn hóa an toàn

Tăng cường bảo vệ người lao động và tối ưu hiệu suất vận hành nhờ chuẩn hóa an toàn trên toàn hệ thống. Các giải pháp từ Siemens giúp tích hợp cơ chế an toàn và thực hiện đánh giá rủi ro để thiết lập khu vực ngắt máy phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong vận hành.

Icon symbolizing complexity

Giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia

Nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố máy móc mà không cần đến các dịch vụ sửa chữa chuyên sâu tốn kém. Chuẩn hóa của Siemens giúp giảm độ phức tạp của hệ thống, nhờ đó không cần đào tạo chuyên biệt vẫn có thể duy trì dây chuyền sản xuất vận hành trơn tru.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Phát triển, tích hợp và thay thế máy móc nhanh hơn cùng Siemens. Khung tự động hoá của chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp chung trên toàn hệ thống, giúp người vận hành dễ dàng giám sát trạng thái máy, liên tục cải tiến quy trình và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Tích hợp máy móc một cách dễ dàng hơn

Công ty: Rosendahl Nextrom

Địa điểm: Áo

Phần mềm Siemens: OPC

OPC UA của Siemens cho phép tích hợp liền mạch máy móc vào các hệ thống hiện có, bất kể nền tảng hay nhà sản xuất. Giải pháp này cung cấp khả năng giao tiếp máy-với-máy (M2M) an toàn và truyền dữ liệu đáng tin cậy, hỗ trợ tự động hóa nhà máy của Rosendahl Nextrom hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Bạn có câu hỏi nào không?

Hãy trao đổi với chúng tôi. Liên hệ ngay để được hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn xác định bước khởi đầu phù hợp nhất.