Đường dây nóng
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt: thân thiện, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả
Chúng tôi cung cấp câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào về các sản phẩm điện công nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu của khách hàng từ hai quốc gia khác nhau, Argentina và Colombia, với các kỹ sư chuyên môn cao.
Giờ hoạt động của chúng tôi là:
- Giờ Colombia: 6:00 sáng đến 5:00 chiều
- Giờ Argentina: 8:00 sáng đến 7:00 chiều
Đường dây nóng kỹ thuật nhận thắc mắc từ 10 quốc gia trong khu vực, qua email tại support.aan.automation@siemens.com hoặc qua đường dây điện thoại ở mỗi quốc gia trong khu vực Nam Mỹ (không có Brazil).
- Argentina: 0 810 333 2474 lựa chọn 3
- Bôlivia: 800 100 502
- Chi-lê: 0 800 363 434
- Colombia: 01 8000 51 88 84 lựa chọn 1
- Bogotá: 294 2323 lựa chọn 1
- Ecuador: 1 800 101 5 55
- Paraguay: 2190590
- Peru: 0 800 700 33
- Uruguay: 2 900 7472
- Venezuela: 0 800 100 50 80