Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Dự án PEARL

Hiệu suất tối ưu, sự thoải mái của người cư ngụ và hiệu quả năng lượng là những yêu cầu cơ bản đối với các phòng thí nghiệm hiệu quả cao. Dự án PEARL (Hiệu suất để điều chỉnh luồng không khí hiệu quả trong phòng thí nghiệm) là bài kiểm tra hiệu suất độc lập đầu tiên trên thế giới được thiết kế đặc biệt cho môi trường phòng thí nghiệm.

Dữ liệu phụ thuộc lẫn nhau cho môi trường phòng thí nghiệm hiệu suất cao

Dự án PEARL cung cấp những hiểu biết khách quan và lợi thế thực tế cho các chuyên gia chịu trách nhiệm tạo ra môi trường phòng thí nghiệm vượt trội, an toàn hơn và bền vững hơn trên toàn cầu. Cách tiếp cận độc lập này cho phép ra quyết định dựa trên bằng chứng để tối ưu hóa thông gió, quản lý năng lượng và cải thiện an toàn người cư ngụ.

Dự án PEARL: Kết quả toàn diện, không thiên vị cho cơ sở phòng thí nghiệm của bạn

  • Ba hệ thống thông gió hàng đầu
  • Bảy cấu hình khác nhau
  • Chín yếu tố hiệu suất chính

PEARL mô phỏng các kịch bản phòng thí nghiệm thực tế bằng cách sử dụng tải nhiệt, cảm biến thông minh và hệ thống điều khiển từ xa để kiểm tra ba thiết lập thông gió phòng thí nghiệm khác nhau trong các điều kiện giống hệt nhau. Thông qua các thử nghiệm rộng rãi trong một môi trường có thể so sánh và được kiểm soát chặt chẽ, dự án đã mang lại những phát hiện đột phá sẽ định hình lại các tiêu chuẩn thông gió phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Thiết lập trong phòng thí nghiệm để kiểm tra thông gió

Buổi chuyên gia: tối ưu hóa môi trường phòng thí nghiệm

Tìm hiểu cách các phương pháp tiếp cận phòng thí nghiệm mô-đun và chiến lược luồng không khí thiết lập các tiêu chuẩn mới về an toàn, khả năng thích ứng và toàn vẹn nghiên cứu.

Các đối tượng thử nghiệm:

Ba hệ thống thông gió phòng thí nghiệm hàng đầu

Chúng tôi đã thử nghiệm ba hệ thống thông gió phòng thí nghiệm khác nhau trong môi trường phòng thí nghiệm có thể so sánh và được kiểm soát chặt chẽ của chúng tôi.

Select...

HL-X-VENT™ là một giải pháp thông gió tiên tiến được thiết kế cho môi trường phòng thí nghiệm và công nghiệp, tạo thành thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở hạ tầng mô-đun HL-X-LAB™. Nó tập trung vào phân phối luồng không khí bán tầng không có gió lùa, hiệu quả năng lượng và tiêu chuẩn an toàn cao cho các không gian và môi trường quan trọng như phòng thí nghiệm BSL và phòng sạch.

air ventilation

Nhận thông tin chi tiết được cá nhân hóa cho phòng thí nghiệm của bạn

Liên hệ với chúng tôi để khám phá cách dữ liệu hiệu suất của PEARL có thể tối ưu hóa hệ thống thông gió của bạn và nâng cao hiệu quả.

Các yếu tố đánh giá cốt lõi: Những câu hỏi chính đằng sau thí nghiệm thông gió trong phòng thí nghiệm

Quy trình thử nghiệm toàn diện của chúng tôi kiểm tra các chỉ số hiệu suất quan trọng trong điều kiện phòng thí nghiệm thực tế, đo lường mọi thứ từ hiệu quả năng lượng đến kiểm soát chất lượng không khí để xác định hệ thống nào mang lại kết quả vượt trội.

Select...

Hệ thống thông gió duy trì môi trường phòng thí nghiệm ổn định và an toàn hiệu quả như thế nào? Chúng tôi đã xem xét các khu vực như phân tầng nhiệt độ và phân bố không khí, vì vậy hồ sơ nhiệt độ và vận tốc không khí được ghi lại trên toàn bộ căn phòng.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Cách chúng tôi xây dựng khu vực thử nghiệm thông gió thực tế đầu tiên trên thế giới

Trong video này, Tim Walsh (Siemens) và Marie-Teres Moser (Đại học Khoa học Ứng dụng ở Lucerne) cung cấp một cái nhìn chi tiết bên trong thiết lập kỹ thuật của Dự án PEARL trong Phòng thí nghiệm Thí điểm trên Cơ sở hạ tầng Thông minh Siemens ở Zug.

Từ theo dõi luồng không khí bằng khói và laser đến đo thời gian phục hồi và phân tích sự thoải mái của người dùng, phiên kéo dài 10 phút này cho thấy dữ liệu phức tạp, chính xác cao được thu thập như thế nào để đánh giá hiệu suất của hệ thống thông gió trong phòng thí nghiệm.

Xem xét kết quả: Dữ liệu xác thực phản ánh các điều kiện hiệu suất trong thế giới thực cho các phòng thí nghiệm

Thử nghiệm độc lập của PEARL cho thấy sự khác biệt đáng kể về hiệu suất giữa các hệ thống thông gió phòng thí nghiệm, cung cấp cho các chuyên gia phòng thí nghiệm dữ liệu chưa được lọc phản ánh các kịch bản hoạt động thực tế. Dưới đây là một số dữ liệu và kết quả đáng chú ý mà Dự án PEARL có thể đạt được.

31% Tỷ lệ thay đổi không khí địa phương vượt trội

Mặc dù tốc độ luồng không khí thấp hơn, hệ thống Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ đạt được tỷ lệ thay đổi không khí địa phương trung bình vượt trội 31% - chứng minh rằng an toàn và kiểm soát chất gây ô nhiễm không yêu cầu luồng không khí quá mức.

300 w/m2 - Làm chủ các biến thể tải nhiệt cực cao

Trong khi hầu hết các hệ thống gặp khó khăn vượt quá 180 W/m², các thử nghiệm cho thấy đối tác của Hệ sinh thái Smart Lab cung cấp HL-X-VENT™ duy trì sự thoải mái cho người dùng ngay cả dưới tải trọng nội bộ cao lên đến 300 W/m².

29% Loại bỏ hạt nhanh hơn

Ở trung tâm của căn phòng (gần tủ hút), việc loại bỏ hạt nhanh hơn 29% với kênh không khí và ánh sáng HL-X-VENT™ so với bộ khuếch tán đầu vào dòng chảy laminar truyền thống - một yếu tố an toàn quan trọng đối với điều kiện phòng thí nghiệm.

45% Hiệu quả thông gió tốt hơn

Hiệu quả thông gió đo lượng không khí cần thiết cho một điều kiện phòng cụ thể. Chúng tôi đo được ít hơn một nửa lượng không khí cần thiết, đạt được hiệu quả tốt hơn 45%, chứng tỏ khả năng loại bỏ khí nguy hiểm và nhiệt vượt trội.

Các bước tiếp theo: Cặp song sinh kỹ thuật số của PEARL

Dự án PEARL, được thực hiện bởi Đại học Khoa học Ứng dụng Lucerne, đã thu thập vô số dữ liệu có giá trị. Dữ liệu này, được phân tích với sự hợp tác của các chuyên gia và đối tác của Siemens, tạo thành nền tảng vững chắc cho các dự án sáng tạo và các trường hợp sử dụng có tác động.

Cách sử dụng sức mạnh của cộng tác và mô phỏng để nâng cao tương lai của các phòng thí nghiệm:Chúng tôi đã tạo ra một mô hình kỹ thuật số của Dự án PEARL vượt ra ngoài hình học đơn giản. Chúng tôi đã mô hình hóa động lực học nhiệt và chất lỏng, quỹ đạo hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn và thoải mái. Khi chúng tôi so sánh kết quả mô phỏng với dữ liệu thực tế từ Dự án PEARL, độ chính xác là đáng chú ý. Khả năng này mang tính biến đổi. Nó cho phép chúng tôi mô phỏng tải trọng thiết bị và đánh giá rủi ro - chẳng hạn như vận tốc không khí cao ngay trước máy hút - trước khi chi một đô la cho việc xây dựng. Chúng tôi có thể điều chỉnh thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, an toàn và thoải mái trong hệ thống digital twin của phòng thí nghiệm thế hệ tiếp theo của bạn.