Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?
Dự án IBC Chur

Lưới điện sẵn sàng cho tương lai với khả năng giám sát gần thời gian thực

Chuyển đổi năng lượng đòi hỏi chuyển đổi kỹ thuật số. Với nhiều nguồn năng lượng phân tán hơn, tải trọng cao hơn và nhu cầu ổn định, IBC Chur sử dụng công nghệ an toàn, dựa trên dữ liệu của Siemens để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn của lưới điện - bảo vệ lưới điện hạ thế trong tương lai và đảm bảo nguồn điện đáng tin cậy cho 40.000 người.

Được thúc đẩy bởi dữ liệu

Tính minh bạch và công suất lưới

IBC Energie Wasser Chur đã chuyển đổi lưới điện của mình với cầu chì thông minh, cảm biến và Siemens Electrification X, cho phép tính minh bạch 24/7, phát hiện lỗi nhanh hơn và tích hợp dễ dàng, tạo ra nền tảng có thể mở rộng cho một mạng năng lượng đáng tin cậy hơn và sẵn sàng cho tương lai.

IBC Energy Water Chur

Được cung cấp bởi dữ liệu: Tính khả dụng và độ tin cậy cho lưới điện áp thấp của Chur

Làm cho lưới điện thông minh không nhất thiết phải tốn kém. IBC kết hợp phần cứng và phần mềm dễ tích hợp. Trong hai năm tới, các trạm biến áp và tủ phân phối sẽ được trang bị cầu chì SENTRON 3NA6 COM NH và cảm biến SICAM EGS. Electrification X IoT Suite biến dữ liệu lưới an toàn thành thông tin chi tiết dựa trên KPI, cho phép phát hiện sớm tải đỉnh, các biện pháp đối phó có mục tiêu và lập kế hoạch đầu tư hiệu quả.
Giám sát liên tục và báo động tự động giúp tăng cường độ tin cậy, giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện hiệu quả bảo trì để cung cấp điện đáng tin cậy, sẵn sàng cho tương lai và an toàn trên mạng.

Số liệu chính

24/7 minh bạch

thành 200 trạm biến áp và 290 tủ phân phối

+30% công suất lưới

thông qua thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu

40.000 những người

được cung cấp với sức mạnh ổn định

Khí hậu trung lập vào năm 2040

Làm cho cái vô hình có thể nhìn thấy

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Lưới điện thông minh không có gì để che giấu

Đến năm 2040, thành phố Chur ở Thụy Sĩ đặt mục tiêu trở nên trung hòa với khí hậu. Ngày nay, khoảng 88% điện năng của nó đã đến từ các nguồn tái tạo. Để giải quyết 12% còn lại, công ty điện IBC Energie Wasser Chur dựa vào cầu chì thông minh, cảm biến lưới điện và Electrification X để tạo ra sự minh bạch hoàn toàn của lưới điện và đưa thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu khí hậu.

Chur đặt mục tiêu năng lượng trung hòa với khí hậu vào năm 2040

Đến năm 2040, Chur đặt mục tiêu trở thành một thành phố trung lập với khí hậu trong lĩnh vực năng lượng.

Điểm nổi bật của dự án

2040 khí hậu trung tính

Đến năm 2040, thành phố Chur ở Thụy Sĩ đặt mục tiêu trở nên trung hòa với khí hậu.

290 tủ phân phối

được trang bị các cảm biến thông minh.

200 trạm biến áp

Nâng cấp trong quá trình thực hiện dự án.