Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Застосування на практиці

Контроль та експлуатація інфраструктурних систем

Постачальники інфраструктури стикаються зі зростаючим конкурентним тиском, вимогами до цифровізації, суворими правилами та вимогами до сталого розвитку. Розширені системи управління та експлуатації є ключовими для подолання цих проблем. Наша система готує вас до майбутнього успіху.

Виклик

Чи готова ваша керуюча та операційна система до майбутнього? Оператори інфраструктури стикаються з різноманітними вимогами до проектів, що вимагають високо масштабованих рішень. Як ви можете забезпечити постійну глобальну доступність, безпечно передавати величезні високочастотні дані в хмару та підтримувати надійність під час оновлення? Відповідність суворим стандартам безпеки (IEC 62443) та досягнення безперебійної інтеграції IT/OT при швидкій адаптації без шкоди для історичних даних або безперервності роботи є критичними перешкодами.

Розчин

Перспективні операції з адаптованим інтегрованим рішенням, що забезпечує безперебійну IT/OT-інтеграцію. Він легко переміщує дані з місця на місці в MES або хмару з чудовою обробкою та оптимізованим трафіком. Наша незалежна від платформи система сертифікована IEC 62443 і підтримує високі вимоги безпеки. Насолоджуйтесь постійним технічним обслуговуванням, що забезпечує безперебійне оновлення та інтеграцію нових функцій без простоїв. Резервування в режимі гарячого режиму очікування підтримує до 2048 систем, забезпечуючи неперевершену масштабованість та швидку адаптацію.

Переваги

  • Максимізуйте свою операційну ефективність
  • Захищений за замовчуванням із сертифікованим захистом
  • Налаштування без обмежень
  • Досягніть нульового простою при обробці мільйонів точок даних
  • Розгортання менш ніж за три хвилини на будь-якому пристрої або ОС
  • Безмежне масштабування завдяки гнучкій, резервній архітектурі з багатомовною підтримкою та безперервним обслуговуванням життєвого циклу
  • Розробка онлайн-модифікацій під час роботи систем
  • Інтегруйте управління відео
  • Підключіться через великі варіанти південного/північного напрямку
Вітряні турбіни та сонячні батареї в зелених полях з міським горизонтом і горами на сході сонця.

З чого початиі

Розвиваючі потреби клієнтів змушують доповнювати систему, що призводить до складних, взаємопов'язаних структур, які є дорогими та складними для обслуговування, оновлення чи усунення несправностей. У цих системах часто бракує варіантів, готових до майбутнього. Ми представимо шість прикладів, що показують переваги адаптованих систем управління.

Людина в помаранчевому захисному жилеті вказує на монітор приладової панелі з діаграмами, видом на дорогу та значками статусу.

Безпечна експлуатація критичної системи

Безпечна експлуатація є життєво важливою для критичної інфраструктури. У надзвичайних ситуаціях системи та люди знаходяться під загрозою. Наші рішення забезпечують цілодобову безпеку та готовність до стихійних лих, адаптуючи системи під час роботи без простоїв, зберігаючи контроль навіть у найгірших надзвичайних ситуаціях.

Екрани комп'ютерів із замаскованими зловмисниками стикаються з приладовою панеллю за щитом, оточеною піктограмами безпеки.

Захист критичних систем

Захист критичних інфраструктурних систем, які захищають населення та забезпечують функції суспільного життя. Напади терористів або злочинців можуть серйозно вплинути на регіональну стабільність. Для забезпечення доступності системи в розподілених мережах та захисту від кіберзлочинності ключовим є надійна ІТ-безпека.

Камери безпеки та монітори приладової панелі, підключені до значків даних, картографування та веб-розташування.

Керування розподіленими контрольними кімнатами

Керуйте розподіленими центрами управління на географічних відстанях для безпечної інфраструктури. Обладнання потребує глобальної доступності та простої візуалізації. Відеоспостереження з функціями HMI/PLC контролює мережі заводу, зменшуючи складність за рахунок виключення додаткових відеопідрядників.

Хмарний та серверний стек підключений до монітора приладової панелі з діаграмами, відображенням суден та піктограмами продуктивності.

Гнучке масштабування системи

Незалежно від того, як ви використовуєте, зберігаєте чи зберігаєте дані, який пристрій чи ОС ви віддаєте перевагу - масштабованість та працездатність мають вирішальне значення для інфраструктурних систем. Наші рішення масштабуються від невеликих пристроїв IoT до великих хмарних серверів за допомогою одного стека програмного забезпечення. Гнучко вибирайте високопродуктивне сховище даних.

Людина з гарнітурою та планшетом жестикулює до монітора приладової панелі з діаграмами, налаштуваннями та піктограмами продуктивності.

Інфраструктура, готова до майбутнього

Перевірка інфраструктурних проектів, розроблених десятиліттями протягом усього їх життєвого циклу. Об'єктно-орієнтоване моделювання даних стандартизує дані для зберігання, організації, обробки та доступу, забезпечуючи швидке налаштування системи та імпорт великих даних. Він адаптує бізнес-логіку до конкретних вимог.

Монітор приладової панелі підключений до хмари, серверної стійки, бар'єру воріт та символів даних, чату та мережі.

Платформа підключення IT/OT

Керуйте великими інфраструктурними системами, генеруючи великі дані, інтеграція IT/OT збирає, обробляє та аналізує їх. Сертифіковані драйвери та підключення для локальних периферійних пристроїв або розподілених станцій забезпечують безперебійний обмін даними між хмарою та краєм за допомогою інтегрованого хмарного підключення.

Доступність

Забезпечити цілодобовий глобальний доступ до обладнання контролю та моніторингу у всіх місцях. Достовірні дані є ключовими для аварійної готовності. Єдина система оптимізує операції, зменшує складність та підвищує довгострокову доступність системи.

Безпека даних

Інфраструктурні проекти потребують надійного відстеження даних. Безпечна високочастотна передача великих обсягів даних з контроль/операційних систем до хмари є життєво важливою. Системи на основі даних забезпечують відповідність потребам передачі та безпеки.

Масштабованість

Масштабованість є ключовою для різноманітних проектів і потреб клієнтів. Операторам потрібні модернізовані, ремонтопридатні системи з тривалим життєвим циклом. Легко адаптована система забезпечує швидку реакцію на зміну вимог замовника.

Почніть свою подорож з цим пакетом рішень

Ознайомтеся з цим комплексним пакетом WinCC OA: програмне забезпечення для нульової масштабованості, надійної промислової безпеки, багатоплатформної сумісності та готових до використання доповнень, які розгортаються за лічені хвилини. Отримайте більше інформації про трансформацію вашої промислової автоматизації.

Приклад застосування

Жодного дня без води

FEO - ФЕРНВАСЕР ЕЛЬБАУ-ОСТАРЦ, Німеччина

  • Найвища доступність з високою ІТ-безпекою та послідовним інтерфейсом користувача відповідно до специфікацій замовника з існуючих LSX
  • Обслуговування та подальший розвиток системи управління проектною командою SCADA кінцевого замовника
  • Економічне та швидке перенесення існуючої системи управління LSX з 75000 IO за допомогою автоматизованого масового експорту/імпорту

Потрібна підтримка, щоб вибрати рішення SCADA?

Давайте підключимося — наші експерти з галузі та технологій допоможуть вам знайти найкраще рішення для ваших вимог.