Низьковольтний розподільний щиток SIVACON S8
З розподільним щитом SIVACON S8 для застосування постійного струму ви отримаєте переваги протягом усього життєвого циклу проекту — від ефективного планування до розумної та гнучкої роботи. Його компактна конструкція кабіни, модульна концепція та висока щільність упаковки забезпечують належний розподіл електроенергії як для енергоємних галузей, так і для галузі штучного інтелекту.
Завдяки двонаправленому потоку електроенергії системи накопичення енергії (BESS) можуть бути ефективно інтегровані. Інтегрована станція діагностики SIMARIS control підтримує прогнозне технічне обслуговування за допомогою прозорих потоків електроенергії та моніторингу стану.
Розподільний щит SIVACON S8 та його підключення до системи транкінгу шин SIVACON 8PS пройшли перевірку конструкції відповідно до IEC 61439-1/-2. Крім того, розподільний щит відповідає екологічним критеріям під маркуванням Siemens EcoTech.
SIVACON 8PS — LD система магістральних магістралей шин
Система SIVACON 8PS — LD виводить передачу і розподіл електроенергії в системах постійного струму на новий рівень продуктивності. Розумна система транкінгу шин забезпечує більшу ефективність та зручність протягом усього життєвого циклу, від планування та встановлення до експлуатації та розширення джерела живлення, а також високий ступінь адаптивності до нових концепцій використання.
Завдяки інструменту планування BUSBARPLAN SIMARIS, 3D-шини, сумісні з BIM, можуть бути створені як цифрові близнюки системи — швидко та легко. Перевірена конструкцією система магістралі шин (відповідно до IEC 61439-1/-6) також швидко та легко встановлюється. Використання так званих енергоблоків з відповідними пристроями комутації та захисту дозволяє легко подавати та направляти постійний струм двонаправлено до споживачів.
Окрім оперативної ефективності та гнучкості, система SIVACON 8PS — LD також забезпечує чіткі переваги сталого розвитку. Стійкість означає не тільки тривалий термін служби та повторне використання, але й, наприклад, легку переробку, що економить цінні ресурси.
Яка різниця між блоком відключення змінного струму та енергоблоком постійного струму?
Обидва варіанти підключені до системи шин. Енергетичний блок адаптований до потреб роботи постійного струму: Використовувані компоненти сумісні з постійним струмом, енергетичний блок призначений для двонаправленої роботи, а кодування запобігає підключенню до системи змінного струму.
Чи можна використовувати стандартну систему LD для роботи постійного струму?
Існує багато компонентів, які можна використовувати універсально для змінного та постійного струму. Однак живильники, розетки та точки відведення спеціально розроблені в системі постійного струму та позначені як компонент постійного струму.
Які переваги повітряно-ізольованої системи LD перед іншими системами магістралі шин?
Більші відстані між провідними-брусками призводять до технічних переваг: значення ємності системи нижчі, що вигідно для операцій комутації. Електричне поле зменшується і, таким чином, значно менше напружує ізоляцію, ніж у сендвіч-конструкцій, що може бути особливо вирішальним під час піків напруги.