Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Розвинена для штучного інтелекту EDA

Сіменс ЕДА Ай

Ми є першовідкривачами майбутнього EDA завдяки спеціальному штучному інтелекту промислового класу, який забезпечує швидкість, продуктивність та впевненість у дизайні напівпровідників та друкованих плат.

Чому EDA з використанням штучного інтелекту має значення

Напівпровідникова промисловість стикається з зближенням тиску: проекти безпрецедентної складності, що кореняться в передовій упаковці, неоднорідній інтеграції та зближенні апаратно-програмного забезпечення, криза талантів, коли галузь потребує понад мільйон додаткових кваліфікованих працівників у всьому світі до 2030 року, та зростаючий попит, що підживлюється розвитком інфраструктури штучного інтелекту. Наша відповідь на ці виклики — це чітка стратегія штучного інтелекту з трьома стовпами, побудована на основі швидкості, продуктивності та впевненості.

10х Підвищення продуктивності

Aprisa AI спирається на кореляцію, простоту використання та швидший час розробки переваг закриття Aprisa та забезпечує 10-кратне підвищення продуктивності інженерії.

1000х Швидше моделювання

Двигуни Solido AI для швидкості в поєднанні з вдосконаленим інструментальним та міжінструментальним штучним штучним інтелектом для автоматизації робочих процесів проектування та перевірки індивідуальних мікросхем на платформі Solido Custom IC.

400% Покращення часу виконання

Calibre Vision AI перетворює інтеграцію мікросхем за допомогою функцій, які спрощують аналіз порушень ДРК, забезпечуючи безпрецедентну ефективність, забезпечуючи безперебійну співпрацю команд.

Як Siemens та NVIDIA просувають AI для напівпровідникової інженерії

Дізнайтеся, як Siemens та NVIDIA поєднують досвід EDA з інфраструктурою штучного інтелекту, щоб скоротити час роботи, застосовувати генеративні та агентні можливості штучного інтелекту за допомогою Fuse EDA AI Agent та забезпечити безпечні, перевірені результати, підкріплені перевіреними механізмами EDA та людським оглядом.

Подивіться, як штучний інтелект забезпечує до 20 разів швидшу конфігурацію інструментів, до 95% менше інженерних зусиль та до 50 разів більше вивчення дизайну космосу для 3D-мікросхем, що живлять фабрики штучного інтелекту.

Переваги штучних рішень Siemens EDA

Ознайомтеся з портфоліо штучного інтелекту Siemens EDA

Портфоліо штучного інтелекту Siemens EDA підвищує продуктивність, прискорює інновації та прискорює час виходу на ринок.

APC Ключовий візуальний

Функціональне проєктування мікросхем

  • Досягніть в 10 разів швидше впровадження архітектури та в 5 разів коротший час тестування для DFT
  • Дивіться втричі скорочення часу закриття покриття перевірки та 10кратне скорочення перевірки змін дизайну
  • Реалізуйте 50% скорочення часу компіляції RTL та 100% збільшення пропускної здатності
Напівпровідниковий Digital Twin 3

Фізичне проєктування мікросхем

  • Скоротіть час циклу планування підлоги з ~ 3 до 4 тижнів до 1 дня з 17% покращенням довжини проводу та 13% покращенням TNS
  • Покращення часу виконання на 60-400% для перевірки надійності за допомогою оптимізованого для ML розподілу ресурсів
Роботизована рука, що тримає напівпровідниковий чіп біля цифрового каркасного накладення на темно-синьому тлі.

Виробництво та випробування мікросхем

  • Покращення часу виконання 2-4X у синтезі маски
  • Підвищення прибутковості на 2,5% вище права
Цифровий близнюк друкованої плати (PCB)

Дизайн друкованих плат та систем

  • Досягніть покращення часу моделювання в 100 000X
  • Підвищення продуктивності користувачів за допомогою прогнозування команд машинного навчання (ML) в режимі реального часу
Агент штучного інтелекту для EDA

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agent приносить наскрізну автоматизацію промислового рівня до проектування напівпровідникових та друкованих плат, організовуючи весь життєвий цикл розробки - від архітектурного дослідження та кодування RTL до цифрового та індивідуального проектування мікросхем, перевірки, місця та маршруту, фізичного підписання та готовності до виробництва.

Siemens поєднує своє програмне забезпечення EDA з прискореними обчисленнями NVIDIA, програмним забезпеченням AI та відкритими моделями Nemotron для створення агентних робочих процесів самоперевірки, які покращують якість дизайну, прискорюють результати та надають інженерним командам більшу впевненість у кожному кроці процесу.
Тімоті Коста, Віце-президент і генеральний директор, NVIDIA

Впровадити програмне забезпечення для автоматизації електронного проектування

Почніть свою подорож Siemens EDA з легкістю. Наша підтримка та пропозиції послуг допоможуть вам на цьому шляху.

Розгортайте свій спосіб

Впровадити деякі інструменти EDA на хмара або розгортайте рішення EDA на місці та керуйте разом зі своєю ІТ-командою. Підходить для підприємств будь-якого розміру.

Доступ до тренінгу

Компанія «Сіменс ЕДА» забезпечує консультаційні та навчальні послуги або ви можете ознайомитися з нашими навчальними курсами на замовлення на Siemens Академія Xcelerator.

Приєднуйтесь до спільноти

Приєднуйтесь до розмови та отримуйте відповіді на свої запитання в Дизайн мікросхеми, IC Packaging і проектування електронних систем громади.

Ресурси ШІ: Siemens EDA

Дізнайтеся про те, як Siemens EDA використовує ШІ у своїх інструментах, дозволяючи клієнтам швидко доставляти інновації на ринок.

Select...