Відчуйте потужність контекстуалізованих даних за допомогою XHQ
Різноманітні ІТ-системи, що використовуються в галузевих проектах, ускладнюють прийняття своєчасних бізнес-та операційних рішень на основі актуальної та повної інформації. XHQ з'єднує, агрегує, контекстуалізує та візуалізує інформацію про активи та бізнес з декількох джерел даних, що допомагає приймати більш обґрунтовані рішення та тримати контроль за допомогою інформації в реальному часі під рукою. Понад 22 роки клієнти в усьому світі та в різних галузях промисловості використовують XHQ для досягнення вимірних переваг, таких як:
- 8% зниження експлуатаційних витрат
- 9% збільшення використання об'єктів
- Збільшення оперативної доступності на 2,5%
- 11% збільшення виробництва
- Зменшення на 95% прострочених замовлень на роботу з техніки безпеки
- 10-15% поліпшення проблем процесу очікування