Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете ваш SION 3AE3 менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому вакуумні автоматичні вимикачі SION 3AE3?

Уявіть, що ви могли б побудувати розподільні пристрої середньої напруги для додатків IEEE/ANSI, використовуючи лише 80% звичайного простору, який зазвичай використовується для автоматичних вимикачів. Тепер це бачення стає реальністю: вакуумний вимикач Siemens SION 3AE3 має надзвичайно компактну конструкцію і може бути швидко та легко інтегрований майже в будь-яку повітряно-ізольовану панель середньовольтних розподільних пристроїв.

  • до 27 кВ
  • до 40 кА
  • до 4000 А

Ключові переваги

Максимізатор простору

Поверніть 20% простору на панелі для ефективного монтажу.

Безперешкодна інтеграція

Призначений для стаціонарних або висувних установок, ідеально адаптуючись до потреб вашої панелі.

Довірена продуктивність

Висока продуктивність комутації відповідно до останніх стандартів IEEE/ANSI, затверджених UL та CSA.

Повністю настроюваний комутаційний пристрій

SION 3AE3 може використовуватися як стаціонарний оператор, тоді як будь-які висувні механізми, первинні контакти та інші інтерфейси можуть бути індивідуально забезпечені конструктором панелей. Клієнти можуть вибирати між різними відстанями полюс-центр (PCD), які доступні майже для всіх номіналів напруги та струму.

Зображення продукту SION 3AE3 15 кВ - 40 кА

Повне висувне рішення

Існує також вибраний асортимент висувних пристроїв, де SION 3AE3 встановлюється на компактну висувну частину, яка переміщує комутаційний пристрій з положення DISCONNECT/TEST у положення CONNECT. Підключення до шиних/фіксованих контактів панелі здійснюється за допомогою включених первинних контактів.

SION 3AE3 Зображення продукту 15 кВ - 31,5 кА висувна версія

Сталий розподіл енергії за допомогою SION

Інноваційна вакуумна технологія робить автоматичні вимикачі SION міцними, компактними та стійкими. Менеджер з продуктів Siemens Даніель Прьоль дає уявлення про технологію автоматичних вимикачів SION.