Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете ваш 3AH3 менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому вакуумні вимикачі 3AH36/37/38?

Автоматичні вимикачі генератора Siemens 3AH36/37/38 розроблені для захисту найважливішого елемента будь-якої електростанції: генератора. Хоча звичайне обладнання зазвичай не справляється з підвищеними вимогами до струмів несправності генератора, наш портфель генераторів 3AH3 спеціально розроблений для задоволення саме цих вимог.

Автоматичні вимикачі 3AH36/37/38 також є вашим ідеальним вибором, коли мова йде про програми, які вимагають обробки високих постійних струмів навантаження та високих можливостей витримування струму короткого замикання.

  • до 24 кВ
  • до 110 кА
  • до 15 000 А
Вакуумний вимикач генератора МВ - 3AH37 до 72 кА, 4.000 А - сайт

Ключові переваги

Покращений захист

Випробуваний на основі стандартів генераторів IEC/IEEE для надійного захисту.

Довірена продуктивність

Побудований на десятиліттях досвіду вакуумної комутації Siemens.

Захист на майбутнє

Найвищі рейтинги задовольняють зростаючі потреби в мережі без дорогих оновлень.