Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Масштабуйте розгортання Process Simulate X за допомогою ліцензування на основі цінностей та гнучких доповнень. Налаштуйте правильне поєднання можливостей моделювання виробництва для ваших команд, щоб оптимізувати планування процесів, віртуальне введення в експлуатацію та перевірку виробництва.

Як працює ліцензування на основі цінностей

Process Simulate X використовує ту саму структуру ліцензування на основі Value Based Licensing, що і NX Manufacturing. Замість того, щоб вимагати окремої моделі ліцензування, можливості Process Simulate X доступні через спільний пул ліцензування NX X Manufacturing Value-Based Licensing, що надає вам гнучкий доступ як до програм моделювання виробництва, так і до програм виготовлення деталей.

З цим ви можете змішувати і поєднувати Value Based Licensing з придбаними додатковими ліцензіями, які доступні в пакетах 25, 50 і 100, і інтегровані з пакетами NX X Manufacturing, що дозволяє оптимізувати покупки із загального пулу. Розширте цінність своїх рішень для моделювання виробництва за допомогою ліцензування на основі цінностей, яке використовує спільний пул «токенів» для надання доступу на вимогу для розширення можливостей моделювання виробництва та інженерії.

1. Придбайте пакет токенів
Виберіть з 25, 50 та 100 токенів пакети на основі потреб вашої команди.

2. Доступ до розширених функцій
Запустіть додаткові можливості, коли вони вам потрібні, наприклад, моделювання виробництва для робототехніки або людини, моделювання на основі штучного інтелекту тощо.

3. Споживайте жетони під час використання
Токени використовуються лише тоді, коли активна функція доповнення.

4. Повернути жетони в пул
Після завершення токени автоматично повертаються для використання іншими.


Простий, ефективний та контрольований витратами. Окремих покупок не потрібно.

Придбайте ліцензування Process Simulate X на основі Value Based Licensing

Використовуючи ліцензування Process Simulate X Value Based Licensing, ви можете отримати доступ до можливостей моделювання виробництва, таких як:

  • Асемблер
  • Безмежна роботизована симуляція*
  • Введення в експлуатацію*
  • Людина
  • Розширений аналіз людини
  • Захоплення руху людини
  • Пакет інтерфейсу CAD
  • Контролери OLP* (на контролер)
  • Автоматичний планувальник шляху
  • Кабелі
  • Аналіз віртуальної реальності
  • Роликові підшивки*
  • ARC зварювання*
  • Обробка матеріалів*
  • Симулятор Копілота

Додаткові високоцінні доповнення:


* Необхідна стандартна або розширена ліцензія Process Simulate X як обов'язкова умова.


Value Based Licensing забезпечує гнучке ціноутворення з опціями, розробленими для масштабування з вашою командою. Токени призначаються користувачеві лише тоді, коли викликається відповідна можливість, і вони повертаються до пулу після закриття програм. Хоча витягування токенів VBL з пакету вимагає підключення до Інтернету, їх потім можна використовувати в автономному режимі.

Чому команди обирають ліцензування на основі цінностей

Зменшити витрати та усунути відходи

Уникайте надмірної покупки доповнень. Платіть тільки за можливості, якими ви активно користуєтеся.

Розширте доступ у вашій команді

Дозвольте більшій кількості інженерів моделювання виробництва використовувати передові інструменти без необхідності призначати спеціальні ліцензії для кожного члена команди.

Миттєво масштабуйте відповідно до ваших потреб

Отримайте доступ до додаткових можливостей за запитом за допомогою гнучкої моделі на основі використання - без затримок закупівель та складних оновлень.

Об'єднайте свій набір інженерних інструментів

Розширте цінність покупки Process Simulate X за допомогою широкого спектру інтегрованих функцій.

Роботизована рука показана в заводських умовах, ймовірно, використовується для автоматизації та точних завдань.

Process Simulate X продуктів

Порівняйте функції продуктів Process Simulate X поруч.

Вивчіть супутні продукти

Людина використовує програмне забезпечення САПР для проектування автоматизованої фабрики з роботизованими руками та конвеєрними стрічками.

Розширена пробна версія Process Simulate X

Відкрийте для себе пробну версію Process Simulate X Advanced у хмарі. Спробуйте безкоштовно протягом 30 днів.

Поглибити свої знання Tecnomatix

Підтримка клієнтів

Ми пропонуємо комплексну підтримку клієнтів для всіх продуктів Tecnomatix. Зв'яжіться з нами сьогодні.

Блог Tecnomatix

Слідкуйте за останніми новинами та основними моментами програмного забезпечення Tecnomatix.

Спільнота Tecnomatix

Приєднуйтесь до розмови та отримайте відповіді на всі ваші запитання щодо програмного забезпечення Tecnomatix.