Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

TeamViewer Tensor за підтримки TeamViewer

TeamViewer — це компанія з цифрового робочого місця, яка об'єднує людей з технологіями, забезпечуючи розширення та автоматизацію для покращення роботи. Заснована в 2005 році в Німеччині, TeamViewer зробила революцію в віддаленому підключенні за допомогою програмного забезпечення, призначеного для доступу до комп'ютерів з будь-якого місця, щоб заощадити час і витрати. Сьогодні TeamViewer надає можливість більш ніж 640 000 клієнтам по всьому світу оптимізувати свої цифрові робочі місця - в різних галузях, від офісу до цеху. Завдяки безперебійному підключенню та інтелектуальним робочим процесам TeamViewer дозволяє компаніям повністю використовувати переваги штучного інтелекту та орієнтуватися в глобальних мегатрендах, таких як гібридна та віддалена робота, цифрова трансформація та великі дані. Дізнайтеся більше на сайті www.teamviewer.com.

Чому Tensor допомагає віддалено вирішувати складні завдання.?

У великих організаціях існує так багато кінцевих точок. Від телефонів та комп'ютерів до роздрібних POS-систем, серверів та промислової техніки. Доступ, підтримка та управління таким широким розмаїттям пристроїв у різних місцях є величезною проблемою.
Рішення для віддаленого підключення змінили гру для ІТ-команд, збільшивши видимість та контроль над кінцевими точками, а також заощаджуючи час та скорочуючи витрати на подорожі.
Але як ви гарантуєте, що віддалені з'єднання не порушують безпеку мережі? Як ви справляєтесь із зростаючою різноманітністю кінцевих точок та різних операційних платформ? І коли ваші потреби змінюються або зростають, чи може ваше рішення віддаленого підключення адаптуватися та масштабуватися?
Програмне забезпечення віддаленого підключення не повинно змушувати вас компрометувати безпеку або боротися з кількома роз'єднаними системами. Ось чому ми об'єднали безпеку корпоративного рівня, високу продуктивність та глибоку системну інтеграцію в одну вдосконалену платформу віддаленого підключення: TeamViewer Tensor.

Переваги

  • Забезпечує безпечне віддалене підключення до всіх основних комп'ютерних та мобільних операційних систем.
    Дозволяє підприємствам дотримуватися вимог, особливо в жорстко регульованих вертикалях, таких як охорона здоров'я, банківські та фінансові послуги, завдяки аудиту.
  • Масштабується відповідно до потреб бізнесу на основі часових поясів та місцезнаходжень для співробітників, які працюють в офісах, віддалено або в дорозі.
    Пропонує віддалений доступ, підтримку, управління, моніторинг та контроль через одну панель.
  • Можна легко інтегрувати з багатьма платформами - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - зазвичай використовується в малих, середніх, а також великих організаціях.

Рекомендовані функції

приклад

Компанія «Хенкель» використовує TeamViewer для оптимізації ІТ-підтримки

Команда Henkel потребувала рішення для стандартизації внутрішньої ІТ-підтримки своїх глобальних співробітників. TeamViewer допоміг компанії Henkel використовувати єдине рішення для підтримки всіх 60 000 пристроїв своїх співробітників.

Реальне застосування

Select...

Віддалена підтримка ІТ

Технології ускладнюються. З огляду на швидкий характер щоденного бізнесу, важливо, щоб підприємства надали всім зацікавленим сторонам у ланцюжку створення вартості правильні рішення для скорочення простоїв, забезпечення безперервності бізнесу та підвищення загальної продуктивності.