Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Усміхнений енергетик в капелюсі на телефоні, накладений стилізованою графікою Siemens «X» на темно-синьому тлі.

Siemens на виставці Enlit Europe, 10-12 листопада, зал A.A50, Відень

Дізнайтеся, як мережі на основі штучного інтелекту можуть розблокувати до 30% більше потужності та зменшити відключення до 30%.

Чому управління енергією спектру?

Spectrum Power Energy Management - це інтегрована програмна система для управління, організації та оптимізації мереж передачі електроенергії. Це підвищує ефективність та стійкість мереж передачі електроенергії, використовуючи всі доступні дані розумним та впорядкованим способом. Система забезпечує оцінку стану мережі в режимі реального часу, дозволяючи оцінити та вибрати оптимальні дії для стабільності мережі.

Управління енергією Spectrum Power є безпечним за конструкцією, з багатошаровими заходами безпеки на основі IEC 62443-3-3 та постійним обслуговуванням. Він безперешкодно інтегрується з ІТ-системами відповідно до міжнародних стандартів. Можливості Spectrum Power можна легко розширити за допомогою модулів Gridscale X для гнучкості майбутнього.

Зображення DSO Siguard DSA

Ключові переваги

Підтримуйте стабільність сітки

Прогнозуйте стан вашої мережі та оцінюйте його в режимі реального часу, щоб визначити оптимальні дії за допомогою швидкого керівництва оператором. Будьте в курсі тривог, порушень обмежень, обмежень мережі та впливу погоди на навантаження та поновлювану генерацію.

Запровадження кібербезпеки

Підсилюйте кібербезпеку та захистіть юридичну та операційну цілісність за допомогою перевіреного стандартизованого налаштування системи. Підтримуйте постійне вдосконалення та відповідність нормативним вимогам за допомогою регулярних оновлень та виправлень.

Залишайтеся адаптованими

Швидко адаптуйтеся до мінливих потреб та пріоритетів завдяки гнучкому налаштуванню проекту, швидкому каденції випуску в розробці продуктів та поступовим інженерним постачанням.

Рекомендовані можливості