Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТРАНС ТФ320/ТФ420?

SITRANS TF320 та TF420 поєднують гнучке підключення датчиків, надійний корпус поля та просту локальну або віддалену конфігурацію. Обидва доступні в одно- або двокамерних версіях з алюмінію або нержавіючої сталі. TF320 охоплює стандартні точки вимірювання одним універсальним входом. TF420 додає два окремо налаштовувані входи з гарячим резервним копіюванням для підвищення доступності.

Ключові переваги

Максимальний час безперебійної

Гаряче резервне копіювання в SITRANS TF420 автоматично перемикається на другий датчик, якщо первинний виходить з ладу, допомагаючи підтримувати роботу критичних процесів та зменшуючи незаплановані простої.

Підвищення безпеки заводу

Сертифікація SIL 2/3 та широке схвалення Ex роблять передавачі придатними для критичних для безпеки застосувань та екстремальних середовищ до -50° C. Додатковий внутрішній захист від перенапруги до 6 кВ (двокамерний корпус).

Адаптуйтеся до багатьох завдань вимірювання

Завдяки підтримці RTD, термопар, сигналів опору та мВ одне сімейство передавачів можна використовувати в широкому діапазоні температурних застосувань.

Ключові деталі

Вхід

Термометри опору, термопари, резистори, потенціометри, джерела постійної напруги

вихід

4... 20 мА (СІТРАНС TF320), ХАРТ 7 (СІТРАНС TF320/420), Профібус ПА (SITRANS TF420)

Матеріал

Алюміній; нержавіюча сталь CF3M/1.4409 подібна до 316L (двокамерний корпус); нержавіюча сталь 1.4401 подібна 316 (однокамерний корпус)

Сертифікати/затвердження

ATEX, IECEx, FM (США/Каліфорнія), EAceX, НЕПСІ, КЦ, Інметро, ПЕСО, ECASex. Захист: Внутрішня безпека, підвищена безпека для зони 2, вогнеізольована, захищена від пилу; SIL 2/3; електрообладнання для печі та допоміжного обладнання (EN50156-2); морські EURO та DNV

Юзабіліті

Апаратний та програмний захист від запису для максимальної безпеки від несанкціонованого доступу; вимірювання струму безперебійного контуру для випробувань; гвинтовий перетин проводу до 2,5 мм²; внутрішній захист від перенапруги до 6 кВ (опція)

Точність і стабільність

Найвища точність введення для Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Стабільність: +/- 0,05° C (1 рік) або +/- 0,18° C (5 років); 2x 4-провідне RTD з'єднання (TF420)

Рекомендовані можливості

Працюйте безпечно з диспетчерської

Віддалена обробка безпеки підтримує віддалену конфігурацію, технічне обслуговування та перевірку SIL з диспетчерської кімнати, зменшуючи вплив у небезпечних зонях та скорочуючи введення в експлуатацію. Це допомагає зменшити зусилля з обслуговування, а віддалений доступ до даних про стан, діагностику та вимірювання спрощує роботу та мінімізує потребу в трудомістких виїздах.

Виявляйте проблеми рано

Широка діагностика відповідно до NAMUR NE107 забезпечує чітку, стандартизовану інформацію про стан пристрою та датчика, допомагаючи операторам оцінити якість вимірювань з першого погляду. Такі функції, як переривання датчика, виявлення короткого замикання та дрейфу, роблять відхилення видимими рано, підтримують технічне обслуговування на основі умов та забезпечують більш цілеспрямоване планування обслуговування з меншими зусиллями щодо усунення несправностей на місцях.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-попередній-обслуговування-чиллер-0066 великий

Спрощення локальної роботи

Чіткий, зручний дисплей підтримує швидке зчитування стану безпосередньо в точці вимірювання і може повертатися з кроком на 90° для кращої видимості в різних положеннях кріплення. У двокамерному корпусі додаткові великі зовнішні кнопки забезпечують зручну локальну роботу та швидкий доступ до налаштувань клавіш. У однокамерному корпусі ключові параметри також можна керувати безпосередньо через дисплей.

Дизайн високої доступності для критичних застосувань

Обрізка датчика на основі Callendar-van-Dusen покращує точність та скорочує час калібрування. Завдяки температурі навколишнього середовища до —50° C та сертифікації SIL 2/3 для варіантів HART, він підходить для жорстких та пов'язаних із безпекою застосувань. Бортова резервна сигналізація допомагає забезпечити надійну індикацію помилок пристрою також для високого струму 21 мА.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Резервуари для хімікатів-шаттерсток-1490860043 оригінал

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Деталі продукту

Інструменти та завантаження

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку