Чому Контактори?
Для управління електроприводами і двигунами використовуються контактори SIRIUS. Їх міцність і надійність контактів забезпечують надійне перемикання, забезпечуючи компактні конструкції шаф управління. SIRIUS пропонує найповніший портфель на ринку для переходу на будь-який додаток.
Портфоліо контакторів SIRIUS включає в себе:
- Силові контактори для двигунів
- СІРІУС 3РТ
- СІРІУС 3РТ12 і 3ТФ6
- СІРІУС 3RT25
- Контактори з сертифікованим входом F-PLC
- Діапазон потужності 18,5 кВт до 55 кВт
- Діапазон потужності від 55 кВт до 250 кВт
- Контактори для інших навантажень
- СІРІУС 3РТ.3
- СІРІУС 3РТ.4
- СІРІУС 3RT26
- Контакторні реле і мініатюрні контактори
- СІРІУС 3РХ2
- 3TG10 силові реле/мініатюрні контактори
- Комбінації контакторів
- Контакторні вузли для зірки-дельти
- Збірки реверсивних контакторів