AS-Interface (AS-i) з'єднує датчики та виконавчі пристрої на найнижчому рівні поля до вашої системи управління, забезпечуючи легкість, безпеку та інтеграцію в промислову автоматизацію. Цей відкритий стандарт відповідає IEC 62026-2.
Підключення багатьох датчиків і виконавчих пристроїв до центральної системи управління часто є складним і дорогим. AS-i спрощує це, забезпечуючи економічно ефективний живильник для PROFINET або інших систем польової шини, що дозволяє швидко та гнучко встановлювати модулі вводу/виводу на двопровідну лінію шин для надійної проводки.