Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому розширений мережевий пакет SINEC?

SINEC Advanced Network Suite - це архітектура програмного забезпечення для планування та управління промисловими мережами. Він використовує підтримку, орієнтовану на наміри, щоб зробити дизайн мережі розумнішим, швидшим та простішим у середовищах операційних технологій (OT).

Планування промислових мереж часто є складним і трудомістким. Цей набір спрощує управління за допомогою інтелектуальної автоматизації та стандартизованих процесів. Визначте свій мережевий намір, і пакет автоматично генерує готову до розгортання концепцію, щоб заощадити дорогоцінний час.

Використовуйте стандартизоване планування архітектури мережі з перевіреними шаблонами для швидкого створення ефективних, захищених мереж. Використовуйте автоматизовану сегментацію VLAN та розрахунок маршруту для повного підключення та меншої кількості помилок конфігурації. Оптимізуйте налаштування за допомогою конфігурації пристрою на основі наміру, щоб автоматично визначати параметри та генерувати необхідні файли.

Ключові переваги

Економте час

Зменшіть складність та заощаджуйте час для швидшого розгортання та ефективних операцій. Мінімізуйте помилки конфігурації та ручні накладні витрати для підвищення продуктивності.

Підвищення продуктивності мережі

Створюйте ефективні, захищені мережі за допомогою розширеного мережевого пакету SINEC. Автоматизовані конфігурації та стандартизовані процеси покращують продуктивність та безпеку, щоб захистити ваше середовище за допомогою надійного та надійного потоку даних.

Спрощення управління мережею

Керуйте мережею простіше, від планування до розгортання. Використовуйте автоматизовані процеси для швидшого налаштування та безперебійної інтеграції. Адаптуйтеся до потреб, що розвиваються за допомогою нашого централізованого керованого та оптимізованого хмарного сервісу.

Рекомендовані можливості

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.