Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
IT-SA 24 Візуальна кібербезпека

Захистіть те, що рухає вашу галузь

СБ 26. IT-SA обов'язково. Відвідайте нас на провідному європейському ринку Виставка ІТ-безпеки у Нюрнберг, 27 — 29 жовтня!

Чому компанія SINEC Security Guard?

Щодня з'являються нові вразливості безпеки, і зловмисники постійно шукають способи їх використання. SINEC Security Guard надає вам повну видимість загроз, що впливають на вашу OT мережу, і допомагає ефективно реагувати. Автоматично зіставляючи відомі вразливості з активами OT, це дозволяє операторам та експертам з автоматизації зрозуміти свої реальні ризики без глибокої експертизи з кібербезпеки. Аналіз на основі ризиків, рекомендації щодо зменшення пріоритетів та інтегроване управління завданнями допомагають ефективно планувати, відстежувати та вирішувати проблеми, зберігаючи при цьому виробництво.

Отримайте безкоштовну пробну версію зараз!

Ключові переваги

Зосередьтеся на активах та вразливих місцях, які мають найбільше значення

SINEC Security Guard визначає пріоритети вразливостей на основі критичності та впливу бізнесу, а не лише технічної серйозності. Це гарантує, що в першу чергу усуваються найбільш релевантні ризики для доступності виробництва.

Економте час завдяки автоматизації

Автоматизоване узгодження вразливості активів та оцінка на основі ризику усувають ручний аналіз та зменшують помилкові позитивні результати. Це значно знижує зусилля та дозволяє командам ОТ ефективно працювати без глибокої експертизи з безпеки.

Незалежна від постачальників видимість та управління ризиками

SINEC Security Guard надає єдине уявлення про вразливості для активів Siemens та сторонніх ОТ. Порівнюючи незалежні від постачальника вразливості з вашими ресурсами, це дозволяє послідовно пом'якшити ситуацію, незалежно від того, хто створив пристрій.

Рекомендовані можливості

6550f196-4a5e-49ef-9e75-539c7e70e998 | SINEC Security Guard - Dashboard

Хмарне управління вразливостями

Порівнюйте вразливості до своїх ОТ активів, визначте їх пріоритети та приймайте заходи щодо пом'якшення наслідків. Події безпеки аналізуються та візуалізуються в рамках SINEC Security Guard, що дає операторам чітке уявлення про стан безпеки мережі OT.

Інтегрований робочий процес управління вразливостями

SINEC Security Guard оснащений інтегрованим робочим процесом управління вразливостями, щоб забезпечити операторам прозорість на їхньому цеху.

  • Узгодження вразливостей: вони автоматично ідентифікуються та призначаються до вашого інвентаризації активів
  • Визначення пріоритетів завдань: аналіз загроз на основі ризику, специфічний для ваших окремих активів
  • Залучення до заходів щодо пом'якшення наслідків: інтегроване управління завданнями для призначення пом'якшення наслідків
75e69ae4-8a69-4e68-a2b0-5e06446448fc | SINEC Security Guard - Threat and tasks
Охорона безпеки SINEC - фокус на загрози

Автоматизована оцінка на основі ризиків

SINEC Security Guard перетворює складність в ясність. Автоматично структуруйте свою мережу OT у зони безпеки, оцінюйте ризики для кожної зони та зв'язку та визначте пріоритети на основі критичності та впливу бізнесу. Автоматизовані конкретні пропозиції щодо пом'якшення наслідків економлять дорогоцінний інженерний час та зменшують витрати, тому ви зосереджуєтесь на найважливішому, швидше зменшуєте ризики та підтримуєте роботу операцій.

Початок роботи з компанією SINEC Security Guard

Select...

Що входить в комплект?

SINEC Security Guard — це інтуїтивно зрозуміле хмарне програмне забезпечення для поліпшення кібербезпеки в цеху. Порівнюйте вразливості до активів OT, визначте їх пріоритети та приймайте заходи щодо пом'якшення наслідків. Ця пропозиція Software as a Service надає промисловим операторам та експертам з автоматизації ключ до виконання правильних заходів для відображення вразливостей та управління безпекою.

Підписка на SINEC Security Guard дає право на перевезення до SINEC Security Guard стільки активів, скільки ви придбали активи за допомогою пакетів активів:

  • SINEC Security Guard 100 Asset Package
  • SINEC Security Guard 1000 Asset Package
  • SINEC Security Guard 5000 Asset Package

Поширені запитання

Білий документ: OT Security за допомогою хмарних рішень

Автоматично виявляти кіберзагрози, аналізувати вразливості та оптимізувати безпеку OT за допомогою хмарних технологій.

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.