Застосування насосів, вентиляторів та компресорів повинні працювати ефективно, надійно та безперервно навіть у вимогливих умовах. SINAMICS G210X допомагає зменшити інженерні зусилля, спростити системну інтеграцію та забезпечити надійну, оптимізовану роботу в широкому діапазоні інфраструктурних додатків.
Чому саме СІНАМІКС Г210Х?

Ефективність
Оптимізуйте споживання енергії та експлуатаційні витрати за допомогою динамічних характеристик приводу та підтримки високоефективних двигунів. Безшовна інтеграція в TIA Portal та інтегрований веб-сервер спрощують розробку та введення в експлуатацію.

Надійний
Забезпечте стабільну роботу у вимогливих умовах за допомогою варіантів IP20/IP55, покриття 3C3, інтегрованого фільтра ЕМС та дроселя постійного струму. Захистіть свою машину за допомогою функцій безпеки, таких як STO та SS1, а також концепція резервування системи S2.

Готовий до застосування
Спростіть конструкцію системи за допомогою вбудованих функцій насоса та вентилятора, таких як під-регулювання та видалення відривів. Гнучкі комунікаційні інтерфейси забезпечують безперебійну інтеграцію в широкий спектр застосувань насосів і вентиляторів.
Ключові деталі
СИНАМІКС Г210Х ІП20 | СИНАМІКС Г210Х ІП55 | |
|---|---|---|
Напруга живлення/потужність кВт (к.с.) | 1,1... 55 кВт (1,5 — 75 к.с.) | 1,1... 55 кВт (1,5 — 75 к.с.) |
Режими управління | В/ф, контроль струму потоку (FCC) | В/ф, контроль струму потоку (FCC) |
Температура навколишнього середовища | —20° C до 60° C | -20° C до 50° C |
Комунікації | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Модбус RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Модбус RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Інструменти налагодження | Веб-сервер, Стартдиск СИНАМІКС, СИНАМІКС СДІ Стандарт, СИНАМІКС СДІ Про 5.5» | Веб-сервер, Стартдиск СИНАМІКС, СИНАМІКС СДІ Стандарт, СИНАМІКС СДІ Про 5.5» |
Рекомендовані двигуни | Асинхронні двигуни, синхронні релоктантні двигуни, двигуни з постійними магнітами | Асинхронні двигуни, синхронні релоктантні двигуни, двигуни з постійними магнітами |
Рекомендовані можливості
Спрощена інженерія
Інтеграція TIA Portal та інтегрований веб-сервер SINAMICS полегшують налаштування, введення в експлуатацію та розробку. Це допомагає зменшити зусилля, прискорює розгортання та спрощує щоденну роботу для інженерії.

Створено для вимогливих умов
Варіанти IP20 та IP55 підтримують різні потреби в установці, а покриття 3C3 допомагає приводу працювати в складних умовах. Вбудований фільтр ЕМС, дросель DC-Link, STO та SS1 підтримують стабільну роботу та допомагають захистити вашу програму.

Ідеальна інтеграція систем
SINAMICS G210X підтримує безперебійну інтеграцію в різні архітектури автоматизації за допомогою гнучкого зв'язку, таких як PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Він також може бути інтегрований у концепції резервування PROFINET S2, що робить його легким та надійним при підключенні приводу до систем управління вищого рівня та всієї інфраструктури.
Ефективна робота
Підтримує високоефективні двигуни IE4 та IE5, такі як ASM, SRM та PEM* для оптимізації споживання енергії. Інтегровані функції застосування, включаючи режим ECO та оптимізована поведінка приводу для насосів, вентиляторів та компресорів, забезпечують стабільну роботу з оптимізованим енергоспоживанням.
* ASM - асинхронний двигун, SRM - синхронний двигун редуктивності, PEM = двигун постійного магніту

Готовий до застосування насосів і вентиляторів
Вбудовані функції, такі як під-контроль та видалення відривів, підтримують типові застосування насосів, вентиляторів та компресорів. Це допомагає спростити проектування системи та пришвидшити впровадження у водопостачання, кондиціонування та кондиціонування та всі інші інфраструктурні додатки.


СИНАМІКС Г210Х у воді
Від зрошувальних систем, очисних споруд води та стічних вод до установок опріснення, G210X використовується для управління насосами, вентиляторами та компресорами у ключових водних процесах. Вбудовані функції, такі як розривання та режим заповнення труб, підтримують стабільну роботу та допомагають адаптувати привід до різних вимог процесу.
Додаткові ресурси
Каталоги та брошури
Каталог D 36.5 | Перетворювачі для одноосьових приводів
Онлайн-каталог | SieПортал
Брошура | СИНАМІКС Г210Х
Брошура | Керування додатками наступного покоління