Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІНАМІКС Г210С?

SINAMICS G210C представляє наступне покоління в технології приводів. SINAMICS G210C об'єднує компактний дизайн, високу продуктивність та вдосконалену безпеку в одному рішенні правильного розміру. Розроблений для виробників оригіналів, яким потрібно більше, ніж стандартний привід, він забезпечує цілеспрямовану здатність перевантаження, інтегровану безпеку та просту інженерію для сучасних додатків безперервного руху.

Привід Siemens SINAMICS G120C на темно-синьому тлі з написами «Компактний», «Performant» і «Безпечний».
SINAMICS G210C Компактний значок

Компактний

SINAMICS G210C забезпечує більше можливостей на меншому просторі. Його конструкція правильного розміру зменшує вимоги до шафи, інженерні зусилля та витрати, що робить його ідеальним вибором для компактних машин.

SINAMICS G210C Значок продуктивності

Виконання

SINAMICS G210C забезпечує сильний крутний момент, коли це найбільше важливо. Завдяки можливості короткочасного перевантаження до 200%, він справляється з вимогливими запусками та піками навантаження, уникаючи непотрібного надмірного розміру диска.

СИНАМІКС G210C Безпечний значок

Сейф

Інтегруйте розширену безпеку без складності на повній платформі. ProfiSafe та розширені функції безпеки допомагають задовольнити сучасні вимоги безпеки, забезпечуючи простоту проектування та експлуатації.

Діапазон напруги/Потужність

3АС 200-240 В: 0,37-4 кВт | 3АС 380-480 В: 0,55-7,5 кВт

Захист

Відкритий тип IP20/UL

Продуктивність

Можливість перевантаження до 200% для вимогливих запусків і піків навантаження.

Безпека

STO, SS1-t, PROFIsafe та вбудована система безпеки розширена

Спілкування

ПРОФІНЕТ, ПрофіСафе, ПрофіЕнергія

Інжиніринг

Інтеграція TIA Portal, інтегрований веб-сервер та бездротовий доступ

Рекомендовані можливості

Більше можливостей на меншому просторі

SINAMICS G210C має ультракомпактну конструкцію з розмірами рами від 50 × 171 × 170 мм і монтажем поруч з інтервалом лише 3 мм для максимального використання шафи. Вбудовані фільтри ЕМС та гальмівні подрібнювачі зменшують компоненти, проводку та зусилля по збірці. Незважаючи на компактну площу, G210C забезпечує до 200% можливості перевантаження для вимогливих запусків і піків навантаження.

SINAMICS G210C - Компактний дизайн

Розширена безпека без складності

SINAMICS G210C поєднує вдосконалену безпеку, надійну конструкцію та кібербезпеку в компактному просторі. Покриття 3C2, відповідність C2 EMC та незалежний повітропровід забезпечують надійну роботу у вимогливих умовах. Безпека Інтегровані функції включають STO та SS1-t до SIL 3/PLE/Cat 4, з додатковими функціями безпеки без кодера. UMAC та IEC 62443-4-2 Рівень безпеки 2 захищають користувачів, машини та дані.

SINAMICS G210C - Безпека та безпека

Правильний розмір потужності для вимогливих вимог

SINAMICS G210C підтримує високоефективні двигуни IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) для мінімізації втрат і максимальної продуктивності. Незалежне охолодження повітропроводів підтримує теплову ефективність, а здатність до перевантаження до 200% /3 с та 150% /57 с справляється з вимогливими піками навантаження. Безпека Інтегровані функції доповнюють його високу продуктивність, допомагаючи виробникам OEM безпечно та надійно досягти амбітних цілей продуктивності.

SINAMICS G210C - Високопродуктивний

Інтуїтивне введення в експлуатацію

Інтуїтивне введення в експлуатацію та діагностика зменшують інженерні зусилля та складність налаштування. Багатомовні РК-панелі SDI Lite і SDI Pro 5,5" спрощують роботу, а Smart Adapter забезпечує бездротове введення в експлуатацію. Startdrive на TIA Portal, підтримка веб-серверів, DCC та безперебійна інтеграція в портфель SINAMICS забезпечують ефективну роботу дисків та швидке розгортання в компактних конструкціях машин.

SINAMICS G210C - Введення в експлуатацію та діагностика

Гнучке розгортання

SINAMICS G210C підтримує PROFINET для надійного зв'язку в реальному часі. Безшовна інтеграція з PLCs та HMI SIMATIC створює уніфіковану архітектуру, яка виключає перетворення протоколів, спрощує діагностику та зменшує інженерні зусилля. Концепція єдиної мережі спрощує проектування, прискорює введення в експлуатацію, підвищує прозорість та забезпечує ефективну інтеграцію в існуючі виробничі системи.

SINAMICS G210C - ProfiSafe через PROFINET та безшовна інтеграція

Дізнайтеся, як інші використовують SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C у споживчих фасованих товарах

Підтримуйте високу продуктивність та надійну роботу в вимогливих умовах обробки та упаковки. SINAMICS G210C живить конвеєри, змішувачі, насоси та вентилятори з потужною можливістю перевантаження, інтегрованою безпекою та безшовною інтеграцією TIA Portal. Його компактна конструкція, підтримка високоефективних двигунів та проста інженерія допомагають виробникам OEM покращити продуктивність машини, зберігаючи складність під контролем.

F&B Візуальні різні товари широкого вжитку

Поширені запитання