Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SINAMICS G200?

Частина нового покоління портфеля SINAMICS, SINAMICS G200 переосмислює простоту використання, вартість та надійність для стандартних промислових застосувань, таких як насоси, вентилятори та конвеєри. Він спрощує робочі процеси, забезпечує інтуїтивне введення в експлуатацію через TIA Portal та веб-сервер та максимізує простір кабінету. Підтримка двигуна IE4/IE5 та інтегровані компоненти зменшують споживання енергії, тоді як безпека, безпека та глобальні сертифікати забезпечують надійну роботу.

Зелена або чирчаста рука сидить під вигнутою міткою на темному тлі.

Легко

Спростіть весь робочий процес, від початкового вибору та легкого налаштування до інтуїтивно зрозумілого щоденного використання. Досягніть інженерної ефективності за допомогою приводу, розробленого для простої інтеграції та зручного керування.

СИНАМІК G200 УСП з 4

Мудрий

Робіть розумні інвестиції, які забезпечують тривалу цінність. Оптимізуйте операції за допомогою енергооптимізації режиму ECO, економії простору та безперебійної інтеграції системи, забезпечуючи зниження експлуатаційних витрат.

Усередині щита стоїть галочка.

Надійний

Забезпечте безпечну, безперервну роботу в суворих умовах. Надійна конструкція, інтегрована безпека та кібербезпека, а також глобальна підтримка захищають цілісність роботи, скорочують час простою та забезпечують надійну роботу.

Ключові характеристики

Напруга живлення/Діапазон потужності

3 змінного струму 200... 240 В, - 20%/+10%: 0,55 - 4 кВт
3 змінного струму 380... 480 В, - 20%/+10%: 0,55 - 11 кВт

Ступінь захисту

ІП20

Підтримувані типи двигунів

Асинхронні (ASM), синхронні двигуни з постійними магнітами (PMSM) та синхронні (SRM) двигуни

Режим управління

U/f, FCC, ECO, векторний контроль (швидкість) без кодера

Зв'язок Протоколи

ПРОФІНЕТ

Функції безпеки

Інтегровані: Безпечне відключення крутного моменту (STO), безпечна зупинка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категорія 4 через клеми

Рекомендовані можливості

Легке введення в експлуатацію та експлуатація

Інтуїтивне введення в експлуатацію та діагностика зменшують складність налаштування та інженерні зусилля. Багатомовні РК-панелі SDI Lite і SDI Pro забезпечують легку експлуатацію, а Smart Adapter забезпечує віддалене введення в експлуатацію Wi-Fi. Startdrive на TIA Portal, підтримка веб-серверів, DCC та портфель нового покоління SINAMICS забезпечують послідовну та ефективну роботу дисків.

SINAMICS G200 Легка діагностика введення в експлуатацію для веб-сторінки

Безшовна інтеграція — одна мережа для всього заводу

SINAMICS G200 підтримує PROFINET і EtherNet/IP для надійного зв'язку в реальному часі. Інтеграція з PLCs та HMI SIMATIC створює уніфіковану архітектуру, яка усуває перетворення протоколів, спрощує діагностику та зменшує інженерні зусилля. Концепція однієї мережі спрощує дизайн, прискорює введення в експлуатацію, покращує прозорість, знижує витрати на технічне обслуговування та підтримує масштабоване виробництво.

SINAMICS G200 Безшовна інтеграція для веб-сторінки

Енергозбереження — операції з низьким споживанням

SINAMICS G200 підтримує надвисокоефективні двигуни IE4/IE5, включаючи типи ASM, PMSM та SRM, що дозволяє зменшити споживання енергії. Режим ECO автоматично регулює напругу та потік до умов навантаження в режимі реального часу, зменшуючи втрати енергії під час часткової та холостої роботи, зберігаючи надійну продуктивність.

SINAMICS G200 Енергозбереження для веб-сторінки

Компактний дизайн та оптимізація простору

SINAMICS G200 має оптимізовану для простору конструкцію з мінімальною шириною 50 мм та монтажем поруч із інтервалом лише 3 мм для максимального використання шафи. Вбудований фільтр ЕМС та гальмівний подрібнювач зменшують зовнішні компоненти, спрощуючи проводку та збірку. Компактна конструкція знижує загальні витрати на володіння, прискорює введення в експлуатацію та підтримує високу продуктивність машини.

SINAMICS G200 Компактний дизайн Економія ресурсів для веб-сторінки

Надійний, безпечний і надійний

SINAMICS G200 забезпечує надійну роботу в суворих умовах. Покриття 3C2 захищає друковані плати від пилу, вологи та корозії, тоді як C3 EMC покращує стійкість до перешкод. Незалежний повітропровід запобігає перегріву і продовжує термін служби. Інтегровані STO, SS1-t, UMAC та кібербезпека захищають персонал, обладнання та дані для безпечної, стабільної роботи з мінімальними простоями.

SINAMICS G200 Безпека безпеки для веб-сторінки

Дізнайтеся, як інші використовують SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 у споживчих фасованих товарах

SINAMICS G200 підходить для індустрії споживчих упакованих товарів (CPG) завдяки високій надійності, зв'язку PROFINET, простоті введення в експлуатацію та безперебійної інтеграції TIA. Він ефективно приводить в рух конвеєри, вентилятори, насоси та змішувачі, що використовуються в обробці та упаковці. Стандартизована конструкція, інтегрована безпека, енергоефективна робота з підтримкою двигунів IE4/IE5 та підключення до веб-сервера спрощують розгортання та вирішують різні програми в індустрії CPG, що швидко змінюється.

Фабрична графіка: пляшки «SODA» та «MILK», обгорнута плиткою з текстом, що починається «ТЕМНИЙ ШОКОЛАД», на темно-синьому.

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Каталоги та брошури

Каталог D 36.4 | Перетворювачі для одноосьових приводів

Онлайн-каталог | SieПортал

Брошура | СИНАМІКС Г200

Брошура | Керування додатками наступного покоління