Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Енергоефективні приводні рішення з приводами SINAMICS

Ефективні трансмісії мають важливе значення для зниження енергоспоживання та витрат. Приводи змінної частоти SINAMICS пропонують енергозберігаючі функції, які забезпечують прозорість споживання енергії, виявляють можливості для збереження та оптимізують використання енергії для підвищення ефективності виробництва.

Зменшіть експлуатаційні витрати за допомогою енергоефективних накопичувачів

На електроприводні системи припадає 70% промислового споживання енергії, що пропонує величезний потенціал для економії. Приводи змінної частоти SINAMICS забезпечують універсальні енергозберігаючі функції, які можуть зменшити експлуатаційне споживання енергії до 60% порівняно з двигунами з фіксованою швидкістю, залежно від профілю навантаження застосування. Використовуйте SinaSave, щоб розрахувати економію для вашого конкретного випадку використання.

Для забезпечення чітких еталонів міжнародний стандарт IEC 61800‑9‑2 (включаючи EN 50598) визначає вимоги до екодизайну, орієнтовані на повну ефективність системи, а не на окремих компонентах. Це дозволяє виробникам та користувачам точно оцінювати втрати системи та порівнювати продуктивність продукту для ефективних та економічно ефективних операцій.

Відмова від відповідальності: Усі цифри базуються на внутрішніх тестах, розрахунках та довідкових випадках клієнтів за конкретних умов експлуатації. Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від індивідуального застосування, конфігурації системи та факторів навколишнього середовища.

Оптимізація витрат і підвищення ефективності виробництва

Відкрийте свій енергозберігаючий потенціал з нашим широким спектром функцій SINAMICS.

Енергоефективність SINAMICS: система приводу з низькою гармонікою

Система приводу Low Harmonics

Система приводу Low Harmonics компенсує до 100% реактивної потужності та мінімізує гармоніки в мережі, що покращує якість мережі та енергоефективність.

Енергоефективність SINAMICS: Оптимізація ефективності двигуна

Оптимізація ефективності двигуна

Оптимізуючи ефективність двигуна та зменшуючи втрати енергії до 15% (на низьких швидкостях з роботою Vector Control), ви можете зменшити споживання енергії, що призведе до зниження експлуатаційних витрат.

Енергоефективність SINAMICS: Рекуперація енергії

Відновлення енергії

Відновлення та повторне використання гальмівної енергії. Подавайте зайву енергію назад в мережу за допомогою регенеративного контуру або направляйте її до інших підключених систем приводу через муфту постійного струму.

Енергоефективність SINAMICS: управління енергією насосів і вентиляторів

Управління енергією насосів і вентиляторів

Ефективна система управління насосом або вентилятором може забезпечити економію енергії до 50% (за допомогою каскадної системи порівняно зі звичайною дросельною заслінкою) під час роботи, підвищуючи продуктивність та надійність.

Енергоефективність SINAMICS: Управління енергоефективністю

Система енергоменеджменту

Ефективне управління енергією на системному рівні означає всебічно прозоре споживання енергії та економію на фазі роботи систем приводу.

Енергоефективність SINAMICS: Дизайн розподіленого приводу

Дизайн розподіленого приводу

Концепція децентралізованого приводу забезпечує ресурсоефективне індивідуальне управління трансмісією поблизу процесу застосування, що призводить до економії витрат на кабельний матеріал до 80% (порівняно з централізованим налаштуванням приводу шафи).

Сімейство приводів змінної частоти SINAMICS

Приводи SINAMICS для всіх класів потужності та продуктивності

Відкрийте для себе комплексне портфоліо SINAMICS і знайдіть правильний диск для ваших додатків наступного покоління.

Інструмент енергоефективності SinaSave

Швидко і легко розрахувати потенційну економію енергії

SinaSave - це інтуїтивно зрозумілий та зручний веб-інструмент, призначений для відповіді на ваші ключові запитання перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Чи варто використовувати більш ефективні системи? Що пропонують класи енергоефективності в порівнянні зі стандартними моделями? Коли мої інвестиції будуть окуплені? Відчуйте потужність SinaSave, протестувавши його з вашим конкретним додатком сьогодні.

Дізнайтеся, як інші покращили енергоефективність

Переглянути додаткові ресурси

Інформація про товар

Конфігуратори та інструменти