Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Завантажте брошуру продукту тут

Дізнайтеся більше про функції та можливості цього продукту.

Чому IE FC 180 2X2 RJ45 Plug SMART?

Цей стандартний інтерфейсний металевий роз'єм, з розеткою на 180 градусів, підходить для промислових кабелів Ethernet 2x2 зі швидкістю передачі 10/100 Мбіт/с. Він забезпечує триетапну швидку установку. Пружина з нержавіючої сталі забезпечує швидке та надійне підключення на місці. Конструкція проводки, захищена від помилок, має кольорове маркування та оглядові отвори на клемах проводки, щоб ефективно уникнути помилок проводки.

Рекомендовані можливості

Суцільнометалевий корпус

Суцільнометалевий корпус протистоїть електромагнітним перешкодам, забезпечуючи більш плавний зв'язок.

ie-fc-180-2x2-rj45-роз'єм-смарт-суцільнометалевий корпус-промо-640x480

Позолочені шпильки

Для ефективного зниження контактного опору під час з'єднання та підвищення провідності шар золотого покриття покриває поверхню кожного чистого мідного штифта.

ie-fc-180-2x2-rj45-штекер-смарт-золотисто-шпильки-промо-640x480

Розпочати