Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN - це компактний блок вводу/виводу з підключенням PROFINET зі ступенем захисту IP65/IP67 для встановлення без шафи безпосередньо на машині. Спеціалізований і повністю герметичний цинковий корпус під тиском гарантує вам ідеальний захист навіть у складних умовах навколишнього середовища та температурах від -40° до +60° C. Він механічно дуже міцний і стійкий до вібрацій, пилу, масла або вологості, а отже, також підходить для використання на вулиці. Завдяки затвердженню ATEX, ET 200eco PN також може використовуватися в небезпечних зонях аж до зони 2.

Ключові переваги

Отримайте гнучкість

SIMATIC ET 200eco PN пропонує гнучку конфігурацію та простий монтаж. Вбудований 2-портовий комутатор забезпечує інтеграцію лінійної топології. Роз'єми M12-L спрощують живлення завдяки більшій ємності струму та розширеному діапазону кабелю.

Отримайте гнучкість

SIMATIC ET 200eco PN особливо компактний. Завдяки практичній формі корпусу пристрої можуть монтуватися лобовим нахилом або повертати на 90 градусів вбік для оптимального використання простору.

Отримайте гнучкість

Цинковий корпус IP65/67 та IP69K підходить для використання в складних умовах навколишнього середовища та температурах від -40° C до +60° C. Максимальна стійкість до вібрацій, пилу, масла та вологи забезпечує тривалий термін служби.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Огляд нових функцій SIMATIC ET 200eco PN

Почніть